Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Штекер D-SUB, 15-контактный, два кабельных ввода 35°, универсальный тип для всех систем, назначение выводов: 1, 2, 3, ..., 14, 15 на клемме с винтовым зажимом