DeviceNet™

Универсальная полевая шина

Универсальная полевая шина

Стандарт открытой полевой шины подходит для применения в самых различных системах автоматизации

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Система DeviceNet™ особенно подходит для решения задач в области автоматизации с возможностью наглядного контроля. В основе лежит особо компактный SMS-формат протокола CIP (Common Industrial Protocol). Система DeviceNet™ соответствует требованиям европейского стандарта EN 50325 и обслуживается организацией ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association - Открытая ассоциация поставщиков DeviceNet™).

Преимущества для Вас

  • Снижение расходов на формирование разводки благодаря питанию небольших устройств напрямую через шину
  • Надежность благодаря автоматическому восстановлению соединения
  • Интеллектуальность – автоматическое распознавание устройств с двойной адресацией

DeviceNet™: надежная и интеллектуальная связь

Компоненты DeviceNet™ от Phoenix Contact  

Компоненты DeviceNet™ от Phoenix Contact

Работайте эффективно: система DeviceNet™ обеспечивает возможность многократного доступа и приоритезации сообщений. Она представляет собой полевую шинную систему на базе CAN (Controller Area Network).

Используйте проверенные механизмы CAN для распознавания ошибок в системе DeviceNet™.

Прочие преимущества

Решайтесь: система DeviceNet™ может работать в режимах конфигурации "ведущее/ведомое устройство", "мульти-мастер" или "точка-точка".

Кроме того: Протокол CIP позволяет использовать в системе DeviceNet™ модель "поставщик/потребитель". В отличие от других моделей данная модель обеспечивает возможность эффективной передачи данных.

Компоненты для DeviceNet™: модульные и блочные

Компоненты для DeviceNet™  

Гибкий модуль автоматизации Inline в сети DeviceNet™

Наши устройства сопряжения с шиной позволяют использовать в распределительных шкафах сетей DeviceNet™ гибкие модули автоматизации Inline.

Создайте станцию Inline, в точности соответствующую Вашим индивидуальным требованиям. При помощи устройства сопряжения с полевой шиной Вы можете подключить станцию к любой точке сети. Архитектура: в сети DeviceNet™ устройство сопряжения с полевой шиной является ведомым устройством, в локальной шине - ведущим.

Используйте блок ввода/вывода Inline для малых и средних ресурсов ввода/вывода. Благодаря особенно плоской конструкции он подходит для применения в самом узком пространстве, например, в клеммных коробках.

Для децентрализованной автоматизации в полевых условиях компания Phoenix Contact предлагает устройства семейства Fieldline. Данные устройства имеют степень защиты IP65/67 и предназначены для использования в жестких условиях вблизи станции.

Устройства Fieldline-Stand-Alone оснащены функцией прямого запуска полевой шины и платой ввода/вывода. При высокой степени децентрализации, не требующей большого количества цифровых точек ввода/вывода, используйте данные устройства в полевых условиях.

Инфраструктурные компоненты для DeviceNet™

Инфраструктурные компоненты для DeviceNet™  

Инфраструктурные компоненты для DeviceNet™

Впервые предлагаем Вам вместе с модульной концепцией повторителей PSI-REP и PSI-MOS элементы инфраструктуры с проводниками из меди или оптоволокна.

Потенциальная сегментация позволяет создавать оптимальные структуры сетей. Это создает практически неограниченные возможности для топологий сетей.

Одновременно с этим повышается скорость передачи данных и доступность системы - благодаря ограничению ошибок без реактивного воздействия и резервной концепции установки.

Медиаконвертеры полевой шины от Phoenix Contact для сетей DeviceNet обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный интерфейс: для максимальной помехозащищенности и дальности передачи в промышленных системах.

Кроме того: При помощи мостовой схемы для DeviceNet и CANopen можно использовать альтернативные способы передачи: линии Modem/DSL, радиосоединения и сети Ethernet. Возможна также различная скорость передачи данных в двух сегментах.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения