Соединители для передачи данных

Соединители для передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с

Многообразие разводки для передачи данных

Извлеките выгоду из индивидуально собираемых разъемов и кабелей для скорости передачи данных до 40 Гбит/с.

Вернуться к Штекерные соединители

Категории

Искать в Соединители для передачи данных

Показать все продукты в этой категории

При помощи разъемов Phoenix Contact происходит быстрая и безопасная передача данных. Благодаря разнообразной конструкции, кодировке и формам штекеров вы можете гибко реализовать комплексные решения для передачи данных. В ассортимент входят подготовленные системы штекерных соединителей на основе меди или оптоволокна и штекеры для самостоятельной сборки.

Преимущества для вас

  • Высочайшая гибкость благодаря разнообразной конструкции
  • Простой монтаж благодаря подключению без инструмента
  • Широкий спектр применения благодаря поддержке распространенных шинных систем
  • Высокий уровень надежности и в промышленности за счет стандартизированных штекерных соединителей

Медные разъемы для передачи данных

Медные соединители для передачи данных  

Медные разъемы для передачи данных

Комплексные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных при постоянно растущих скоростях передачи данных. Извлеките выгоду из производительных и собираемых на месте разъемов и проводников.

  • Перспективная высокоскоростная кабельная разводка до 10 Гбит/с
  • Инновационная гибридная кабельная разводка
  • Решения для IP20, IP65/67 и IP69K
  • Подсоединения IDC, прокалывающие и пружинные зажимы

 

Соединители для передачи данных по оптоволокну

Соединители для передачи данных по оптоволокну  

Соединители для передачи данных по оптоволокну

Высокая скорость передачи данных, небольшой коэффициент затухания, нечувствительность к электромагнитным помехам:
оптоволоконные кабели относятся к современным линиям передачи данных для промышленных установок и инфраструктурных приложений. Независимо от типа волокна или интерфейса: на выбор предлагается огромный ассортимент изделий для любой технологии подключения.

  • Решения для IP20/IP65/67
  • Оптоволоконные штекерные соединители с вариантами разъема ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA или M12
  • Типы волокна POF, PCF и GOF (одно- и многомодовое)
  • Варианты с шлифовкой PC и APC
  • Оптоволоконные штекерные разъемы серии M17 MPO для передачи данных в режиме реального времени в интеллектуальных сетях тока
  • Подходящие инструменты для любого типа волокна

 

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Компактные соединительные коробки серии FDX 20

Перспективные технологии передачи данных.


Штекерные разъемы передачи данных от PHOENIX CONTACT

Разъемы для передачи данных для медных и оптоволоконных кабелей

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close