Список антенн и кабелей

Фильтр

54 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Полоса частот

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Полоса частот



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Антенна - TC ANT MOBILE CABINET 10M - 1046361

Антенна мобильной связи для монтажа на электрошкафу, антенный кабель 10 м с круглым штекером SMA

Антенна - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Всенаправленная антенна, 868 МГц, коэфф. усиления: 4 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/30°, степень защиты: IP67, стойкая к морской воде, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты, допуск ATEX и IECEx

Антенна - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Направленная антенна, 868 МГц, коэффициент усиления: 3,5 дБи, поляризация: круговая, угол раскрытия h/v 135°/90°, степень защиты: IP67, стойкая к морской воде, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты, допуск ATEX и IECEx

Антенна - ANT-OMNI-VAN-868-01 - 1090616

Антивандальная всенаправленная антенна, 868 МГц, коэффициент усиления: 2,5 дБи, поляризация: линейная вертикальная, угол раскрытия: гор./верт. 360°/55°, класс защиты: IP67, ударопрочность: IK08, разъем: N (гнездо), для монтажа в шкафу управления, опционально на стену

Антенна - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Комбинированная ненаправленная GPS-антенна мобильной связи, кабель 2м с круглыми штекерами SMA (GSM/UMTS) и R-SMA (GPS)

Антенна - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Антенна для GSM/UMTS, ненаправленная, антенный кабель с круглым штекером SMA, длина кабеля 2 м

Антенна - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Многополосная антенна мобильной связи, с монтажным уголком для наружной установки, антенный кабель 5 м с круглым штекером SMA, рассчитана на LTE/4G

Антенна - TC ANT MOBILE WALL 0,5M - 2702274

Многополосная антенна мобильной радиосвязи для крепления на стене, кабель 0,5 м, с круглым штекером SMA, подходит для LTE/4G

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Всенаправленная антенна, 2,4 ГГц, коэфф. усиления: 9 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/15°, степень защиты: IP65, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Всенаправленная антенна, 2,4 ГГц, коэфф. усиления: 5 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/45°, степень защиты: IP55, подключение: SMA (штыревой)

54 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321