Штекерные соединители

Штекерные соединители

Больше, чем просто широкий ассортимент

Штекерные соединители для передачи сигналов, данных и питания предлагают эффективное решение для любого приложения.

Вернуться к Продукция

Категории

Искать в Штекерные соединители

Показать все продукты в этой категории

Разнообразные штекерные разъемы от M5 до M58, разъемы для передачи данных и ФГ-установок, а также модульные прямоугольные разъемы и прочные промышленные штекеры: широкий ассортимент штекерных соединителей Phoenix Contact включает в себя огромное количество решений для промышленных и полупромышленных приложений.

Преимущества для вас

  • Разнообразные возможности использования благодаря многочисленным исполнениям и модульным системам
  • Максимальная надежность благодаря исключительному качеству и уникальным технологиям
  • Инновационные и экономящие время технологии подключения устройств со всеми распространенными в промышленности классами защиты
  • Высокая гибкость благодаря наличию пользовательских настроек
  • Компетентная поддержка в области проектирования со стороны специалистов по продукции

Круглые штекерные соединители

Круглые штекерные соединители  

Круглые штекерные соединители

Компания Phoenix Contact предлагает круглые разъемы в разнообразном исполнении для промышленных систем автоматизации. Маленькие и большие, прямые и угловые, монолитные или сборные: широчайший ассортимент содержит оптимальные решения для передачи сигналов, данных и питания.

  • Инновационные гибридные штекерные разъемы M12 и M23
  • Штекерные разъемы для передачи сигналов, от 3 до 19 полюсов, размеры M5, M8, M12, M23 и 7/8"
  • Штекерные разъемы для передачи данных M8 и M12 со скоростью до 10 Гбит/с
  • Штекерные разъемы для передачи питания от M12 до M58 для токов до 150 A и напряжений до 630 В

 

Штекерные соединители для передачи данных

Штекерные соединители для передачи данных  

Штекерные соединители для передачи данных

Для надежной и быстрой передачи данных на промышленных предприятиях, в вычислительных центрах или в инфраструктурных приложениях компания Phoenix Contact предлагает штекерные разъемы для медных и оптоволоконных кабелей. Для любых распространенных типов полевых шин и сетей имеются разъемы, патч-кабели, а также принадлежности.

  • Скорость передачи до 40 Гбит/с
  • Решения для IP20, IP65/67 и IP69K
  • Инновационная гибридная кабельная разводка
  • Патч-панели и распределители для установки на 19-дюймовую стойку

 

Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители  

Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители защищают интерфейсы и гарантируют безопасную передачу питания, сигналов и данных даже в самых жестких условиях. Они противостоят загрязнениям, воде, вибрациям и высоким механическим нагрузкам и отличаются герметичностью до класса защиты IP69K.

  • Электропроводящие металлические корпуса с защитой от ЭМВ
  • Совместимые по способу монтажа и разъемам сальниковые корпуса и нижние части корпусов
  • Контактные вставки с постоянным и изменяемым количеством контактов и разными технологиями подключения
  • Электропроводящие поверхности с защитой от ЭМВ

 

Модульные прямоугольные штекерные соединители

Модульные прямоугольные штекерные соединители  

Модульные прямоугольные штекерные соединители

Модульные прямоугольные разъемы имеют компактные размеры и могут устанавливаться в устройствах, клеммных коробках и электрошкафах. Различные варианты корпусов, модульные контактные вставки и держатели обжимных контактов обеспечивают гибкие возможности подсоединения для передачи сигналов, данных и питания.

  • Сальниковый корпус с классом защиты IP65/67/68/69K
  • Комплект контактных вставок: от 4 до 40 полюсов
  • Модульные контактные вставки для гибридных приложений
  • Монтажные и соединительные корпуса

 

Зарядные вставные системы для электромобилей

Универсальные зарядные штекерные системы для глобального использования  

Универсальные зарядные штекерные системы для глобального использования

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током — Phoenix Contact предлагает подходящие в любой точке мира зарядные штекерные системы по типу 1, 2 и стандарту GB. Зарядные кабели переменного и постоянного тока и инфраструктурные розетки переменного тока безопасны, надежны и просты в применении.

  • Зарядные кабели DC для CCS типа 1, CCS типа 2 и стандарта GB/T
  • Зарядные кабели AC для систем типа 1, типа 2 и стандарта GB/T
  • Инфраструктурные зарядные розетки AC для типа 2 и стандарта GB/T
  • Подходящие принадлежности: защитные крышки, крепления и ремонтные комплекты

 

Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекерные соединители для ФГ-систем  

Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекерные разъемы Phoenix Contact для ФГ-установок имеют широкую сферу применения.
Сборные штекерные разъемы перем. и пост. тока, разъемы для подключения устройств, а также технологии подключения для ФГ-модулей, интегрированных в сооружения ФГ-систем (BIPV) и модульных инверторов обеспечивают возможность формирования комплексных решений.

  • Штекерные разъемы перем. и пост. тока с классом защиты IP66/68
  • Приборные разъемы перем. и пост. тока с классом защиты IP65/66/68
  • Проходные клеммы и клеммы для печатных плат для тока до 309 A и напряжения до 600 В (UL)
  • Системы подключения для BIPV и модульных инверторов

 

Установочные системы

Установочные системы  

Установочные системы

Будь то простое соединение проводников, распределение энергии или подключение устройств – при помощи монтажных систем IPD и QPD вы быстро подключаете проводники благодаря технологии соединения push-in без инструмента и быстрому разъему QUICKON IDC.

  • Неразъемные и штекерные разъемы
  • Решения для IP68/69K/IK07
  • Для тока до 40 A и напряжения до 690 В
  • Для проводников до 5 x 6 мм2

 

19-дюймовые блоки и пружинные колодки для съемных плат

19-дюймовые блоки и пружинные колодки для съемных плат  

19-дюймовые блоки и пружинные колодки для съемных плат

Блоки для установки плат и пружинные колодки для 19"-стоек повышают удобство и надежность электрошкафа, увеличивая набор его функций. Винтовые и пружинные зажимы позволяют упростить кабельную разводку соединительных элементов, обеспечивая прочное крепление в любом месте электрошкафа.

  • 19"-блоки для установки плат с винтовым зажимом согласно МЭК 60603-1/DIN 41617 и МЭК 60603-2/EN 60603-2
  • Пружинные 19"-колодки с винтовыми и пружинными зажимами на задней стороне согласно EN 60603-2/EN 60603-2

 

Клеммы для печатных плат

Клеммы для печатных плат  

Клеммы для печатных плат

Клеммы для печатных плат обеспечивают возможность простой и надежной передачи сигналов, данных и питания прямо на печатную плату. Компактные разъемы подходят для применения в самых разных системах в технологической и промышленной среде.

  • Для проводов сечением от 0,14 мм² до 95 мм²
  • Для тока силой 232 A и напряжения до 1000 В
  • С винтовыми, пружинными или ножевыми клеммами
  • Для шага от 2,5 мм до 20 мм

 

Соединители для печатных плат

Соединители для печатных плат  

Соединители для печатных плат

Разъемы для печатных плат представляют собой универсальную и удобную в обслуживании технологию подключения проводов, подходящую для устройств практических всех конструкций, характерных для различных отраслей и рынков.

  • Для проводов сечением от 0,14 мм² до 35 мм²
  • Для тока до 125 A и напряжения до 1000 В
  • С винтовыми или пружинными зажимами либо ножевыми, прокалывающими или обжимными контактами
  • Фиксация при помощи систем защелок или винтовых фланцев

 

Сильноточные проходные клеммы

Сильноточные проходные клеммы  

Сильноточные проходные клеммы

Сильноточные проходные клеммы обеспечивают возможность безопасной и надежной подачи высоких токов и напряжения через стенку устройства. Различные технологии подключения позволяют формировать гибкие решения.

  • Для проводов сечением от 4 мм² до 150 мм²
  • Для тока до 309 A и напряжения до 1000 В
  • С винтовыми, пружинными, болтовыми зажимами или зажимами T-LOX
  • Для стенок толщиной от 1 мм до 6 мм

 

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

Квалификация и многое другое

Окунитесь в наш мир штекерных соединителей и корпусов для электроники.

Дополнительные сведения

Навигатор по штекерным соединителям и корпусам для электроники

Навигатор по продукции

Штекерные соединители и корпуса для электроники компактно в одном месте.

Узнать больше
Новые штекерные соединители и корпуса для электроники Phoenix Contact

Новые штекерные соединители и корпуса для электроники

Предлагаем вашему вниманию новые штекерные соединители для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальные корпуса для электроники.

К новинкам 2019/2020 годов