новинка
Конструируйте удобные в обслуживании разъемы для печатных плат для передачи сигналов, данных и питания.
Винтовой зажим или пружинный разъем push-in, клемма для печатной платы или удобный в обслуживании штекерный соединитель, для количества выводов от двух до 24: широкий ассортимент продукции COMBICON включает в себя технологии подключения для передачи сигналов, данных или питания практически во всех областях.
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
Клеммы для печатных плат обеспечивают возможность простой и надежной передачи сигналов, данных и питания прямо на печатную плату. Компактные разъемы подходят для применения в самых разных системах в технологической и промышленной среде.
Разъемы для печатных плат представляют собой универсальную и удобную в обслуживании технологию подключения проводов, подходящую для устройств практических всех конструкций, характерных для различных отраслей и рынков.
Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH — впервые экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат различной формы, высоты и размера с шагом 0,8 мм и 1,27 мм.
Сильноточные проходные клеммы обеспечивают возможность безопасной и надежной подачи высоких токов и напряжения через стенку устройства. Различные технологии подключения позволяют формировать гибкие решения.
Вам требуется индивидуальное решение? Компания Phoenix Contact предлагает огромное количество индивидуальных вариантов устройств как серийного исполнения, так и совершенно новых моделей.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Штекерные соединители
"$pageName" в