Параметры
Разъем RJ45, IP20, CAT5e, 4-контактный, VARAN с технологией быстрого подключения QUICKON, для 1- и 7-жильных проводов AWG 26 ... 23, для кабелей диаметром 4,5 мм ... 8,0 мм, цвет: серый
Штыревая вставка RJ45, CAT6, 8-полюсная, экранированная, подсоединение проводников прокалывающими контактами, для гибких проводников AWG 27 ... 24, с приспособлением для снятия растягивающего усилия
Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента, VARAN
Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента, VARAN
Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента, VARAN
Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента, VARAN
Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента, VARAN
Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента, VARAN
Распределительная панель, конструкция: 19"-стойка / напольный корпус, cтепень защиты: IP20, mатериал: Сталь, с порошковым покрытием, тип подключения: Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом), цвет: светло-серый RAL 7035
Распределительная панель, конструкция: 19"-стойка / напольный корпус, cтепень защиты: IP20, mатериал: Сталь, с порошковым покрытием, тип подключения: Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом), типоразмер корпуса: 1, цвет: светло-серый RAL 7035
"$pageName" в