Torna alla panoramica

Certificazione UL

Morsetti e connettori per circuiti stampati con certificazione UL

Morsetti e connettori per circuiti stampati con certificazione UL  

Morsetti e connettori per circuiti stampati con certificazione UL

In qualità di produttore responsabile di sistemi di connessione per apparecchiature, Phoenix Contact sviluppa e testa i propri prodotti, affinché i clienti possano omologare e usare i loro dispositivi a livello internazionale. I morsetti e i connettori sono certificati da Underwriter Laboratories (UL) come componenti singoli (UL 1059). Nell'applicazione finale, i componenti sono valutati e omologati con l'apparecchiatura.

Torna su

Approvazione UL secondo gli standard di prodotto UL 1059 "Terminal Bocks"

I prodotti Phoenix Contact possono essere utilizzati senza restrizioni nelle applicazioni industriali, in quanto prevalentemente testati e certificati a norma UL 1059. Nella tabella seguente sono riportate le distanze di isolamento in aria e le linee di fuga richieste per i componenti. Lo Use Group definisce il successivo campo di impiego del dispositivo terminale.

Use
Group
Campo d'impiego

Tensione
massima (V)

Distanza di isolamento in aria
trasportata (mm)
Linea di fuga
trasportata (mm)
AElementi di comando, ecc.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BDispositivi comunemente disponibili sul mercato, tra cui dispositivi per uffici ed elaborazione dati
elettronici

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CApplicazioni industriali senza limitazioni

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Applicazioni industriali, componenti elettriche con limitazione dei dati caratteristici (Limited rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Sistema di connessione per l'intervallo di potenza 600 – 1500 V

1001-1500

1001-1500

14

17,8

21,6

30,5

F

Applicazioni industriali, componenti elettriche conformi a UL 508, 508 C, 840

51-1500

Come stabilito nello standard dell'apparecchiatura

Come stabilito nello standard dell'apparecchiatura

Torna su

Omologazioni UL conformi agli standard per apparecchiature

UL 508 "Industrial control equipment"

I morsetti conformi allo standard UL 1059 Use Group C, soddisfano i requisiti di cui allo standard UL 508 riguardo ai Field Wiring Terminal Blocks, pertanto possono essere impiegati senza limitazioni nelle apparecchiature a norma. Inoltre, lo standard UL 508 consente, in determinati casi, il dimensionamento alternativo secondo UL 840.

UL 508 C "Power conversion equipment" ("Apparecchiature per la conversione dell’energia")

Questo standard UL vale in modo specifico per l'elettronica di potenza (come i convertitori di frequenza). I requisiti per i Field-Wiring Terminal Blocks equivalgono a quanto previsto dallo standard UL 508. Anche in questo caso, in determinate circostanze, è possibile il dimensionamento alternativo secondo UL 840.

UL 61800-5-1 "Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...]"

La UL 61800-5-1 è una nuova norma per l'elettronica di potenza. Anche in questo caso i requisiti per i Field-Wiring Terminal Blocks equivalgono a quanto previsto dallo standard UL 508. In determinati casi è possibile un dimensionamento alternativo secondo IEC 60664-1.

UL 840 "Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment" ("Coordinamento dell’isolamento comprese le distanze in aria e di superficie per le apparecchiature elettriche")

Questo standard descrive un metodo alternativo per la realizzazione di isolamento di prodotti finali per determinate condizioni ambientali (categoria di sovratensione, grado di inquinamento, indice materiale) se lo standard dell'apparecchiatura lo permette.

Particolarità relative agli standard di apparecchiature e prodotti

A seconda dello standard dell'apparecchiatura, i morsetti e i connettori per circuiti stampati, certificati secondo lo standard di prodotto
UL 1059 per una tensione massima di 300 V, possono essere utilizzati anche in applicazioni 600 V a determinate condizioni.

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
Certificazione e omologazione

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Guida prodotti per connettori e custodie per lelettronica

Guida prodotti

Panoramica dei connettori e delle custodie per l'elettronica.

Per saperne di più
Nuovi connettori e custodie per lelettronica di Phoenix Contact

Nuovi connettori e custodie per l'elettronica

Scoprite i nostri nuovi connettori per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le innovative custodie per l'elettronica.

Vai alle novità 2020/2021