Dimensioni ridotte, grandi prestazioni: con i nuovi connettori per circuiti stampati, gli sviluppatori e i produttori di dispositivi hanno una libertà di progettazione decisamente maggiore. Grazie al loro design innovativo, i connettori per circuiti stampati della serie SPC 4 con passo di 6,35 mm possono alloggiare conduttori fino a 4 mm². La collaudata connessione Push-in rende comoda l'installazione.
Connettori compatti per circuiti stampati della serie SPC 4
Il design innovativo consente di risparmiare spazio e costi di produzione
Il meglio in un unico connettore: la serie di connettori SPC 4 è compatta e, con un passo di 6,35 mm, consente di risparmiare molto spazio sul dispositivo. Nella progettazione dei dispositivi, la libertà è la carta vincente grazie all'innovativo contatto di schermatura. Un collegamento sicuro è garantito dal bloccaggio tramite Top-Lock o flangia centrale. La protezione da contatto estesa sull'elemento di base e sul connettore garantisce una maggiore sicurezza. Gli elementi di base THR consentono processi di saldatura di reflow e un equipaggiamento automatizzato. Questo riduce i costi di produzione.
I vantaggi
- Compatti: i connettori con passo di 6,35 mm consentono di risparmiare spazio sulla parte anteriore del dispositivo.
- Innovativi: gli sviluppatori hanno maggiore libertà nella progettazione dei dispositivi grazie all'intelligente collegamento della schermatura.
- Tante varianti: il bloccaggio tramite Top-Lock o flangia centrale è sicuro e poco ingombrante.
- Sicuri: la protezione da contatto estesa sull'elemento di base e sul connettore garantisce maggiore sicurezza.
- Efficienti: gli elementi di base THR consentono di ridurre i costi di produzione grazie alla saldabilità tramite processo di reflow e all'equipaggiamento automatizzato.
La passione per l'ingegneria in un unico connettore
Panoramica dei connettori per circuiti stampati della serie SPC 4 La serie SPC 4 consente di risparmiare molto spazio sul dispositivo con un passo di 6,35 mm e garantisce una maggiore sicurezza grazie alla protezione da contatto estesa.
Tutti i vantaggi in dettaglio Scopri qui tutte le caratteristiche della nuova serie SPC 4.
I nuovi connettori di potenza della serie SPC 4 si distinguono per l'innovativa connessione schermata sul circuito stampato. Di conseguenza sono ancora più flessibili nell'uso. I connettori di potenza con connessione schermata a innesto tramite codolo a saldare sono particolarmente adatti alla tecnica di azionamento, ai servoazionamenti o all'elettronica di potenza. L'elemento di base THR con confezionamento su nastro opzionale consente agli sviluppatori e ai produttori di dispositivi di realizzare un equipaggiamento automatizzato e una facile integrazione nel processo di saldatura SMT.
La versione giusta per ogni applicazione e per ogni progettazione dei dispositivi: i nuovi connettori per circuiti stampati della serie SPC 4 sono disponibili in tre versioni: una versione standard senza bloccaggio, una versione con Top-Lock e una con flangia centrale per collegare in modo sicuro e affidabile il connettore e l'elemento di base. Gli elementi di bloccaggio sono codificati a colori. Possono essere utilizzati in modo intuitivo.
Sicurezza da contatto a 360°: gli sviluppatori di Phoenix Contact hanno tenuto conto proprio di questo aspetto per i nuovi connettori per circuiti stampati SPC 4. Grazie alla struttura vantaggiosa, i connettori sono protetti da contatto su entrambi i lati. La conseguenza positiva: un grande vantaggio in termini di sicurezza.
Maggiore efficienza e riduzione dei costi: i nuovi connettori per circuiti stampati della serie SPC 4 convincono in questi due ambiti. L'elemento di base THR è stato dotato di un confezionamento su nastro opzionale. I produttori di dispositivi traggono così vantaggio da una facile integrazione nel processo di saldatura SMT e nell'equipaggiamento automatizzato.
Connettori SPC 4 nel controllo degli esperti
Ogni millimetro cubo conta: i produttori di dispositivi devono progettare dispositivi sempre più compatti e con densità funzionali e di potenza molto elevate. Il Product Manager Matthias Stöver spiega come il connettore SPC 4, compatto e potente, permetta di realizzare progetti di dispositivi impegnativi.