Morsetti e connettori per circuiti stampati

Morsetti e connettori per circuiti stampati

Tecnologia di connessione versatile, connessioni affidabili: i connettori e morsetti per circuiti stampati sono componenti fondamentali di tutti i dispositivi elettronici. La nostra gamma offre la giusta tecnologia di connessione per la trasmissione di segnali, dati e potenza per pressoché tutte le applicazioni. La nostra gamma comprende morsetti per circuiti stampati, connettori per circuiti stampati, connettori wire-to-board e morsetti passaparete per correnti elevate.

I vantaggi

  • Flessibilità particolarmente elevata grazie alla varietà di tecnologie di connessione, come la connessione a vite o Push-in
  • Utilizzo in numerose applicazioni e svariati settori grazie a diversi passi e numeri di poli
  • Affidabilità molto elevata grazie all'alta qualità dei materiali
  • Lunga durata garantita da geometrie e superfici di contatto estremamente curate
  • Supporto e consulenza competenti forniti da specialisti del prodotto esperti per progetti di Design-in e varianti adattate alle esigenze del cliente

Nuovi prodotti

Panoramica del sistema di connettori per circuiti stampati della serie XPC
Connettore CONNEXIS con tecnologia Push-in
Custodie per connettori invertiti della serie I(D)MCC 0,5 con passo di 2,54 mm per la tecnologia a crimpare
Prese base per circuiti stampati tornite della serie MC 1,5 per la saldatura di reflow
Connettori per circuiti stampati della serie FMCOR/W 1,5
Connettori per circuiti stampati Push-in della serie PTS 0,5 per l'automazione KNX
Contatti a crimpare invertiti, placcati in oro, per custodie connettore per circuiti stampati
Connettori CONNEXIS della serie D21, D31, D32
Morsetti THR per circuiti stampati inclinati della serie SPTA-THR 2,5
Morsetti per circuiti stampati SPE COMBICON
Elementi di base compatti della serie DMC 1,5

Connettori per circuiti stampati con tecnologia Push-X

Elevata facilità d'uso per la connessione dei conduttori

La comoda connessione dei conduttori Push-X è integrata nei connettori per circuiti stampati della serie XPC 2,5. La tecnologia Push-X consente di collegare conduttori flessibili e rigidi in modo rapido, spingendoli con una forza quasi nulla.

Caratteristiche principali

  • Correnti fino a 16 A
  • Tensioni fino a 320 V (300 V UL)
  • Sezioni del conduttore fino a 2,5 mm²
  • Passo: 5,08 mm
  • Da 2 a 12 poli

I vantaggi

  • Connessione rapida dei conduttori per tutti i tipi di conduttori con e senza puntalino
  • Elevata praticità d'uso grazie alla tecnologia a innesto diretto senza utensili e che richiede poca forza
  • Feedback acustico sulla connessione dei conduttori
  • La posizione della leva indica lo stato del collegamento
  • Compatibili con i connettori per circuiti stampati COMBICON con passo di 5,08 mm

Connettori wire-to-board con tecnologia Push-in

Perfettamente ottimizzati per l'installazione senza utensili

I connettori per circuiti stampati CONNEXIS della serie DD31PS, con tecnologia di connessione Push-in semplificano e velocizzano il cablaggio sul campo e in fabbrica. I diversi passi e le strutture consentono molteplici applicazioni nella robotica, nella tecnologia degli ascensori o nella gestione delle batterie.

Caratteristiche principali

  • Sezioni del conduttore fino a 1,5 mm²
  • Correnti fino a 8 A
  • Tensioni fino a 160 V
  • Passo: 3,81 mm
  • Tecnologia di connessione Push-in
  • Plastica priva di alogeno

I vantaggi

  • Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Connessione senza errori grazie a varianti con codifica integrata in modo permanente
  • Compatibilità senza problemi per gli ultimi interventi sul campo grazie all'inserto frontale nello standard di mercato consolidato
  • Montaggio rapido e sicuro grazie alla stampa personalizzata con numeri, lettere e caratteri
  • Supporto Design-in per lo sviluppo del dispositivo attraverso i dati M-CAD/E-CAD e Sample service gratuito

Custodie connettori invertite

Passo di 2,54 mm per la tecnologia a crimpare

Le custodie invertite, a fila singola e doppia per i connettori della serie I(D)MCC 0,5 completano la gamma nel passo compatto di 2,54 mm. Ciò significa che con il sistema di collegamento DFMC 0,5 sono possibili anche soluzioni wire-to-wire. Opzionalmente sono disponibili diversi contatti a crimpare.

Caratteristiche principali

  • Sezioni del conduttore: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Correnti fino a 6 A
  • Tensioni fino a 160 V
  • Passo: 2,54 mm
  • Da 2 a 16 poli, da 4 a 32 contatti
  • Varianti a fila singola o doppia

I vantaggi

  • Vantaggiosa connessione di grandi quantità di conduttori crimpati
  • I contatti a doppia fila consentono un'elevata densità di cablaggi su superfici compatte
  • Dimensioni minime compatte per applicazioni in spazi ridotti

Elementi di base torniti della serie MC 1,5

Per la saldatura di reflow automatizzata

I nuovi elementi di base invertiti con passo di 3,81 mm ampliano la serie MC con la possibilità di ruotare la connessione del connettore di 180°. Gli elementi di base THR consentono un processo di saldatura di reflow, un equipaggiamento automatizzato e riducono i costi di produzione.

Caratteristiche principali

  • Passo: 3,81 mm
  • Correnti fino a 8 A
  • Tensioni fino a 160 V
  • Da 2 a 16 poli
  • Lunghezza standard delle spine: 1,9 mm
  • Materiale: plastica LCP per elevate temperatura

I vantaggi

  • Progettati per essere integrati nel processo di saldatura SMT
  • Elevata flessibilità nella progettazione dei dispositivi: un elemento di base per connettori con diverse tecnologie di connessione
  • Principio di installazione standardizzato in modo da favorire un utilizzo a livello internazionale

Connettori per circuiti stampati FMCOR/W 1,5

Connessione dei conduttori in senso ortogonale rispetto alla direzione di comando

I nuovi connettori per circuiti stampati FMCOR/W 1,5 consentono la pratica connessione dei conduttori in senso ortogonale rispetto alla direzione di comando. I connettori hanno connessioni Push-in con elementi di comando a colori.

Caratteristiche principali

  • Passo: 3,5 mm
  • Correnti fino a 8 A
  • Tensioni fino a 160 V
  • Da 2 a 16 poli
  • Disponibile senza o con flangia e leva Lock and Release
  • Inserzione del conduttore rivolta verso il lato di codifica o ondulato

I vantaggi

  • La connessione dei conduttori ortogonale rispetto alla direzione di comando facilita il cablaggio di dispositivi montabili su guida DIN
  • Rapida connessione Push-in senza l'utilizzo di utensili
  • Comando intuitivo grazie al pulsante di azionamento a colori contrastanti

Connettori per circuiti stampati Push-in

Per automazione KNX

Con la serie PTS 0,5, Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti per l'automazione di edifici aggiungendo connettori per circuiti stampati compatti per la comunicazione KNX. I cavi di installazione J-Y(ST)Y (0,6 mm e 0,8 mm) possono essere collegati senza utensili tramite la connessione Push-in.

Caratteristiche principali

  • Correnti fino a 6 A
  • Tensioni fino a 320 V
  • Passo: 5,75 mm
  • Diametro conduttore fino a 0,8 mm
  • Connessione Push-in
  • A 2 poli
  • Quattro connessioni per potenziale
  • Connettori maschi compatibili con THR, a scelta in confezioni a nastro o in cartone

I vantaggi

  • Rapida connessione Push-in senza l'utilizzo di utensili
  • La forza di contatto predefinita garantisce un contatto stabile a lungo termine
  • Opzione di test integrata per un controllo semplice e rapido
  • Assegnazione chiara dei contatti grazie alla codifica a colori
  • Ideale per le applicazioni su bus: connessione semplice e senza connessione di potenziali

Contatti a crimpare invertiti e placcati in oro

Per le custodie connettore dei circuiti stampati

I contatti a crimpare invertiti della serie IMCC 0,5-MP sono ideali per connessioni wire-to-wire o con superfici contatti placcate in oro. Disponibili sfusi o a nastro, consentono la realizzazione di custodie per connettori invertite, in piccole e grandi quantità, sia manualmente sia con processi automatizzati.

Caratteristiche principali

  • Sezioni del conduttore: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Correnti fino a 6 A
  • Crimpatura B e crimpatura di isolamento
  • Superficie contatti placcata in oro
  • Imballaggio come merce sfusa o a nastro

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Pinze a crimpare manuali con elevata forza di crimpatura a bassa forza manuale
  • Opzionalmente sono disponibili utensili qualificati per effettuare connessioni tra contatti e cavi di diverse sezioni per la crimpatura automatizzata
  • Altezza di crimpatura degli utensili regolabile

Connettori delle serie CONNEXIS D21, D31 e D32

Per la produzione automatizzata con passo di 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm

I connettori per circuiti stampati della serie CONNEXIS con connessione a crimpare per i gruppi di cavi facilitano e accelerano la produzione automatizzata. Le famiglie D21, D31 e D32 consentono un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete.

Caratteristiche principali

  • Sezioni da AWG 28 … AWG 14
  • Correnti fino a 8 A
  • Tensioni fino a 320 V
  • Passo di 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Connessione a crimpare
  • Plastica priva di alogeno

I vantaggi

  • Montaggio rapido e sicuro grazie alla stampa personalizzata con numeri, lettere e caratteri
  • Connessione senza errori grazie a varianti con codifica integrata in modo permanente
  • Produzione semplice e rapida grazie ai connettori preconfezionati
  • Supporto Design-in per lo sviluppo del dispositivo attraverso i dati M-CAD/E-CAD e Sample service gratuito
  • Ampie possibilità di applicazione grazie alle diverse superfici contatti, con rivestimento in stagno oppure oro

Morsetti THR per circuiti stampati inclinati con 2,5 mm²

Connessione rapida grazie alla connessione a molla Push-in

I morsetti per circuiti stampati della serie SPTA-THR 2,5 ampliano la gamma di prodotti con versioni inclinate e saldabili con processo di reflow per l'assemblaggio automatizzato. Grazie alla connessione inclinata, i morsetti per circuiti stampati sono particolarmente adatti per la disposizione su più file sul circuito stampato.

Caratteristiche principali

  • Correnti fino a 32 A
  • Tensione fino a 400 V
  • Sezioni del conduttore: da 0,2 a 4 mm²
  • Passo: 5,0 mm
  • Da 2 a 12 poli
  • Consegna in confezionamenti su nastro o in cartone

I vantaggi

  • Rapida connessione a molla Push-in senza utensili
  • La forza di contatto predefinita garantisce un contatto stabile a lungo termine
  • Comando intuitivo grazie al pulsante di azionamento a colori contrastanti
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Progettati per essere integrati nel processo di saldatura SMT

Morsetti per circuiti stampati SPE COMBICON

Tecnologia di connessione per Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) offre una tecnologia potente per la realizzazione di applicazioni Industry 4.0 e IIoT. È qui che i morsetti per circuiti stampati della gamma COMBICON si fanno notare grazie alla loro chiara codifica a colori e alla loro gestione intuitiva.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione a vite e Push-in
  • Passo: da 3,5 fino a 5,08 mm
  • Direzioni di connessione: 0°, 45° e 90°
  • Sezioni conduttore: da 0,14 mm² a 2,5 mm² (da AWG 26 a AWG 12)
  • Adatti per applicazioni Power over Data Line (PoDL)

I vantaggi

  • Utilizzo intuitivo grazie alla chiara codifica a colori
  • Integrazione rapida e semplice dei dispositivi da campo
  • Tecnologia di connessione salvaspazio per i dispositivi (miniaturizzazione)
  • Adatto per cavi SPE schermati e non schermati
  • Velocità di trasmissione dati testate e confermate fino a 1.000 MBit/s

Elementi di base compatti della serie DMC 1,5

Per la saldatura di reflow automatizzata

I nuovi elementi di base saldabili per il processo di reflow, con passo 3,5 mm ampliano la serie DMC. Questo si basa esclusivamente sulla collaudata tecnologia Lock and Release. Utilizza questa tecnologia per un bloccaggio intuitivo e robusto e per un'espulsione senza forza tra il connettore e l'elemento di base.

Caratteristiche principali

  • Correnti fino a 8 A
  • Tensioni fino a 160 V
  • Da 2 a 20 poli
  • Passo: 3,5 mm
  • Lunghezza standard delle spine: 2,0 mm e 2,6 mm
  • Materiale: plastica LCP per elevate temperatura
  • Come opzione con confezionamento su nastro

I vantaggi

  • Progettati per essere integrati nel processo di saldatura SMT
  • Disponibili confezioni per equipaggiamento automatizzato Pick and Place
  • Dimensioni compatte degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
  • Stessa disposizione dei pin e struttura degli elementi di base DMC 1,5 esistenti, con flangia a vite integrata e bloccaggio Lock and Release

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Principali innovazioni


Dati CAE per la progettazione di circuiti stampati

Dati CAE per la progettazione di circuiti stampati

Risparmia tempo prezioso nella pianificazione e nella realizzazione del tuo progetto di circuito stampato con i nostri dati di progettazione per circuiti stampati. Utilizza i download di dati ECAD compatibili con il Design-in in oltre 20 formati per i più comuni sistemi CAE per più di 7.000 connettori per circuiti stampati.

La nostra gamma di prodotti


 Tecnologia di connessione per il futuro di Phoenix Contact
Connettori per circuiti stampati e custodie per l'elettronica YouTube

Connettore per circuiti stampati e custodia per l'elettronica: la tecnologia di connessione per il futuro

I connettori per circuiti stampati, i connettori board-to-board e le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact in diverse forme, colori e possibilità di connessione ti offrono varie soluzioni di connessione. Approfitta della nostra vasta esperienza di sviluppo e produzione per la tua soluzione di connessione individuale.

Morsetti per circuiti stampati

Morsetti per circuiti stampati

Per interfacce di processo, componenti di automazione o convertitori di frequenza: i morsetti per circuiti stampati delle linee di prodotto COMBICON da XS a XXL consentono la trasmissione semplice e sicura di segnali, dati e potenza direttamente al circuito stampato.

  • Per sezioni del conduttore da 0,14 a 95 mm²
  • Per correnti fino a 232 A e tensioni fino a 1.000 V
  • Con connessione a vite, a molla o a perforazione di isolante
  • Per passi da 2,5 a 20 mm
Connettori per circuiti stampati con tecnologie di connessione innovative

Connettori per circuiti stampati

I connettori per circuiti stampati delle linee di prodotti COMBICON da XS a XL offrono una connessione dei conduttori universale e di facile manutenzione per la progettazione di pressoché qualsiasi dispositivo in diversi settori e mercati. I connettori confezionati con diverse lunghezze e sezioni del cavo consentono anche soluzioni di connessione pronte all'uso.

  • Per sezioni del conduttore da 0,14 a 35 mm²
  • Per correnti fino a 125 A e tensioni fino a 1.000 V
  • Connessione a vite, a molla, a leva, a perforazione di isolante o a crimpare
  • Con bloccaggio tramite sistemi a scatto o flange a vite
  • Per passi da 2,5 a 15 mm
Morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular

Morsetti per circuiti stampati modulari della serie SPT modular

I morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular alimentano la tua elettronica industriale con fino a 1.500 Volt in un blocco di connessione. Usufruisci di un accesso continuo a tutti i dati di configurazione, tra l'altro tramite il codice QR sul prodotto

  • Facile configurazione degli spazi di colore, delle colorazioni individuali dei poli e delle diverse sezioni
  • Catena di processo digitale senza soluzione di continuità per la rapida realizzazione dell'articolo configurato, una produzione fluida e una consegna affidabile
Morsetti passaparete per alta corrente per soluzioni di trasmissione flessibili

Morsetti passaparete per alta corrente

Con i morsetti passaparete per alta corrente è possibile trasmettere correnti e tensioni elevate attraverso la parete della custodia in modo sicuro e affidabile. Le diverse posizioni di installazione offrono sempre la soluzione giusta per una tecnologia di connessione sicura.

  • Per sezioni del conduttore da 4 a 95 mm²
  • Per correnti fino a 232 A e tensioni fino a 1.000 V
  • Con connessione a vite, a molla, T-LOX o a bullone
  • Con spessore della parete da 1 a 6 mm
Connettori wire-to-board ottimizzati per il confezionamento di cavi

Connettori wire-to-board ottimizzati per il confezionamento di cavi

I connettori per circuiti stampati della gamma CONNEXIS sono ottimizzati per il confezionamento di cavi. Sono costituiti da connettori ed elementi di base in direzione di collegamento orizzontale o verticale, e da passaparete.

  • Per contatti a crimpare per conduttori da AWG 28 ... AWG 14
  • Con connessione Push-in rapida e senza l'ausilio di utensili
  • 2 ... 20 poli
  • Dimensioni passo 2,5 mm, 3,81 mm e 5,08 mm
  • Per tensioni (III/2) da 160 a 210 V

Servizi


Gamma COMBICON

Trova i contropezzi adatti

Trova velocemente i contropezzi compatibili. È possibile fare clic su "Contropezzi adatti" nella sezione "Prodotti compatibili" di numerose pagine di dettaglio dei prodotti. In base ai filtri selezionati, vengono visualizzati in automatico i contropezzi adatti, ma è anche possibile scremare ulteriormente tali risultati.

La visualizzazione dei contropezzi adatti è dinamica e si aggiorna automaticamente quando vengono apportate modifiche alla gamma dei prodotti. Il servizio è disponibile per la gamma dei prodotti COMBICON e viene esteso anche all'intera gamma dei prodotti Phoenix Contact. Provalo! Prova l'efficienza della nostra nuova funzione.

Scansione automatica delle etichette dei prodotti

Processi logistici efficienti Semplifica la ricezione e l'emissione delle merci

Supportiamo i tuoi processi logistici automatizzati con etichette di prodotto che riportano semplicemente le informazioni più importanti, come il codice articolo, la quantità, la data di produzione, il lotto e il paese di origine sotto forma di codice di scansione. La scansione automatica dei codici riduce il carico di lavoro manuale del personale logistico e aumenta la produttività delle merci in entrata e in uscita.

E-paper
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

Scopri i diversi prodotti della gamma COMBICON in dettaglio sfogliando le 500 pagine del catalogo prodotti elettronico. In questo modo troverai sempre la giusta tecnologia di connessione per la trasmissione di segnali e dati per la tua applicazione.

Apri il catalogo elettronico
Diversi morsetti e connettori per circuiti stampati e morsetti passaparete per alta corrente

Tecnologia di connessione per la trasmissione di segnali, dati e potenza

I requisiti dei dispositivi elettronici nell'ambiente industriale sono in costante aumento. La tendenza va verso la miniaturizzazione: i morsetti componibili compatti e i connettori per circuiti stampati devono consentire l'inserimento di più elettronica nello spazio ridotto del quadro elettrico o in altre applicazioni. I componenti devono diventare più compatti, la tecnologia di connessione più efficiente, più resistente e più flessibile.
Phoenix Contact soddisfa questi requisiti con una gamma di prodotti completa. La tecnologia di connessione IP20 permette ai produttori del dispositivo di realizzare connessioni adatte per la trasmissione di dati, segnali e alimentazione. La gamma di oltre 10.000 prodotti diversi offre la connessione giusta per ogni applicazione.

Flussimetro magneto-induttivo con tecnologia di connessione per circuiti stampati
Servo-Controller con connettori per circuiti stampati
Morsetti passaparete per alta corrente per potenza fino a 232 A/1000 V (IEC)
Flussimetro magneto-induttivo con tecnologia di connessione per circuiti stampati

In qualità di produttore di dispositivi, puoi sviluppare soluzioni di trasmissione su misura per la tua applicazione per i comuni bus di campo e Industrial Ethernet, ad esempio da connettori ibridi per la trasmissione simultanea di dati e potenza (Power over Ethernet). Inoltre, è disponibile il versatile cablaggio CAT5.

Servo-Controller con connettori per circuiti stampati

Per la trasmissione del segnale utilizza la gamma di prodotti Phoenix Contact per correnti fino a 8 A e tensioni fino a 300 V. Inoltre, sono disponibili versioni con connessione schermata.

Morsetti passaparete per alta corrente per potenza fino a 232 A/1000 V (IEC)

Per la trasmissione di elevata potenza, offriamo connettori e morsetti per circuiti stampati con sezioni del conduttore fino a 95 mm2 e passo fino a 20 mm. Le varianti con connessione schermata aumentano il tuo grado di libertà in qualità di produttore del dispositivo.

Tecnologie