DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen

DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen
Zurück zu Ladetechnik für die Elektromobilität

Kategorien

Suchen in Leistungselektronik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere hocheffiziente Leistungselektronik CHARX power ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb Ihrer DC-Ladeinfrastruktur zum Schnellladen von Elektroautos. Ob einzelne Lademodule zum Einbau in die Ladesäule oder ganze Systemschränke für die Versorgung von Ladeparks im Megawattbereich – je nach Anforderung bieten wir modulare und skalierbare Lösungen für das Gleichstromladen mit hohen Spannungen und Strömen bis hin zum High Power Charging (HPC).

Ihre Vorteile

  • Schnelle Installation und Instandsetzung dank einfacher Anschlusstechnik und Hot-Plug-Fähigkeit
  • Effizienter, platzsparender Betrieb durch hohen Wirkungsgrad, hohe Leistungsdichte und innovatives Design
  • Skalierbare Ladeleistung durch flexibles Verschalten der Module bzw. Bestücken der Systemschränke
  • Erfüllung europäischer Sicherheits- und EMV-Standards
  • Flexibler Aufbau von Ladesystemen dank galvanischer Isolation

30-kW-Leistungsmodul für die Ladeinfrastruktur

30-kW-Leistungsmodul  

30-kW-Leistungsmodul für die Ladeinfrastruktur

Das Schnelllademodul eignet sich ideal für den Aufbau von DC-Ladetechnik bis hin zum High Power Charging (HPC) von Elektrofahrzeugen. Es erfüllt alle europäischen Sicherheits- und EMC-Standards.

Dank des standardisierten 19“-Maß sowie der Schnellanschlusstechniken Push-Lock und T-LOX gelingen Installation und Inbetriebnahme schnell und einfach.

Lösung für große Ladeparks im Megawattbereich

Systemschrank mit vier Leistungsmodulen  

Systemschrank mit vier Leistungsmodulen

Für große Ladeparks im Megawattbereich bieten wir ein modulares System bestehend aus einem Systemschrank, der per Rack-Montage mit 87,5-kW-Leistungsmodulen bestückt werden kann. Pro Schrank kann so eine Ladeleistung von 350 kW bereitgestellt werden.

Die Leistungsmodule zeichnen sich durch niedrige Instandsetzungszeiten sowie höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Sie erfüllen somit die hohen industriellen Anforderungen an Verfügbarkeit und Qualität einer sicheren Stromversorgung.

Flexible Leistung für jede Ladesituation

Verschaltung von Leistungsmodulen  

Beispiele zur Verschaltung der Leistungsmodule in einem Systemschrank

Die Leistungsmodule können im Systemschrank je nach Anforderung unterschiedlich miteinander verschaltet werden, zum Beispiel:

  • 1 Ladepunkt mit 350 kW
  • 2 Ladepunkte mit je 175 kW
  • 4 Ladepunkte mit je 87,5 kW

Platzsparende Installation und komfortable Wartung

Systemschrank für bis zu vier Leistungsmodule  

Platzsparende Aufstellung mehrerer Systemschränke

Durch die Ableitung des Luftstroms über das Dach bzw. die Rückwand können die Systeme besonders platzsparend aufgestellt werden.

Alle Einstellungen und Wartungsarbeiten werden bequem von der Frontseite aus durchgeführt.

Leistungsmodule im Überblick

Leistungsmodul 30 kWLeistungsmodul 87,5 kW

Leistungsmodul 30 kW

Leistungsmodul 87,5 kW
(Systemschrank 350 kW)

Ausgangsleistung

30 kW

87,5 kW

Ausgangsstrom

100 A

125 A
(500 A)

Wirkungsgrad

95 %

97 %

MTBF (Mean Time Between Failures)

Hoch

Hoch

Galvanische Isolation

Ja

Nein

Maße B x H x T (mm)

483 (19") x 134 (3 HE) x 550

536 x 222 x 600
(600 x 1800 x 800)

EMV-Norm

DIN EN 61851-21-2, Class B

DIN EN 61851-21-2, Class A

V2X (Vehicle to X)

Nein

Ja

Art.-Nr.

12322431162690
Leistungsmodul 30 kWLeistungsmodul 87,5 kW

Leistungsmodul 30 kW

Leistungsmodul 87,5 kW
(Systemschrank 350 kW)

Ausgangsleistung

30 kW

87,5 kW

Ausgangsstrom

100 A

125 A
(500 A)

Wirkungsgrad

95 %

97 %

MTBF (Mean Time Between Failures)

Hoch

Hoch

Galvanische Isolation

Ja

Nein

Maße B x H x T (mm)

483 (19") x 134 (3 HE) x 550

536 x 222 x 600
(600 x 1800 x 800)

EMV-Norm

DIN EN 61851-21-2, Class B

DIN EN 61851-21-2, Class A

V2X (Vehicle to X)

Nein

Ja

Art.-Nr.

Weitere CHARX-Produkte für die DC-Ladeinfrastruktur

Breites Portfolio für Schnellladestationen  

Wir bieten ein vollständiges Portfolio für den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen

Nutzen Sie unser breites Portfolio zum Aufbau leistungsfähiger DC-Ladestationen oder ganzer Schnellladeparks. Neben den hier vorgestellten Produkten erhalten Sie bei uns auch:

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Produktübersicht High Power Charging

Kurzvorstellung durch Produktexperte Joachim Pucker