SPS (Steuerungen) und I/O - Intelligente Automatisierung

SPS (Steuerungen) und I/O

Finden Sie passende SPS (Steuerungen) und I/O in den Schutzarten IP20 und IP65/67, egal ob als System oder als Remote-I/O-Station für unterschiedlichste Ethernet-Netzwerke. Programmieren Sie in IEC 61131-3 oder Hochsprachen und machen Sie Ihre Anlage sicher für die Zukunft. Mit PLCnext Technology können Sie neuste Trends wie z. B. künstliche Intelligenz schon heute umsetzen oder nachhaltige Lösungen in der Solarindustrie smartifizieren.

Offen für die Zukunft

Die Welt der Automatisierung befindet sich im Wandel. Die Digitalisierung, Vernetzung und Globalisierung wirtschaftlicher und technischer Systeme bringen neue Anforderungen des Markts hervor. Hersteller zukunftsfähiger Automatisierungssysteme müssen ihren Kunden die Möglichkeit geben, die Standards moderner IoT-Anwendungen zu erfüllen. Aus diesem Grund bietet Ihnen Phoenix Contact zukunftsweisende SPS, I/O-Systeme und SPS-Software. Von der Komponente bis zum System, für den Schaltschrank und die Feldinstallation. Professionelle Automatisierung für Ihre Anlagen: von der dezentralen Wasserversorgung bis zur hochkomplexen Lackierstraße in der Automobilindustrie.

Neuheiten

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Effiziente und flexible Steuerungslösungen

Virtual PLCnext Control bieten mehr Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz in der Automatisierung. Als Software in einem OCI-Container ermöglichen sie nahtlose Integration, vereinen OT- und IT-Sicherheit und erhöhen die Hardware-Unabhängigkeit Ihrer Steuerungslösung.

Hauptmerkmale

  • Systemarchitektur auf Basis des offenen Ecosystems PLCnext Technology
  • Programmierung gemäß IEC 61131-3 und Hochsprachen wie C++, C# und Matlab
  • PROFINET-Controller und / oder Device
  • Konfiguration mit Web-based Management
  • Virtual PLCnext Control im OCI-Container

Ihre Vorteile

  • Softwarebasiertes Steuerungssystem mit der offenen Architektur der PLCnext Technology
  • Einfache Skalierung und Anpassung an neue Anforderungen ohne physische Nachrüstung
  • Direkte Anbindung an IT-Systeme, Cloud-Dienste und IIoT-Plattformen für datengesteuerte Anwendungen
  • Minimiert Investitionskosten, da keine spezielle Hardware erforderlich ist
  • Maximale Cyber Security durch containerbasierte Technologie

Ecosystem PLCnext Technology

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology verbindet die IT- mit der OT-Welt Machen Sie Ihre Anwendung fit für IIoT und Industrie 4.0

PLCnext Technology ist das Ökosystem für die industrielle Automatisierung bestehend aus offener Hardware, modularer Engineering-Software, globaler Community und digitalem Software-Marktplatz. Digitalisierung und Globalisierung stellen neue Anforderungen an die industrielle Automatisierung. Passgenaues Design des offenen Automatisierungssystems ist dabei genauso wichtig wie eine flexible, modulare Erweiterung.

Neben der SPS-Standardprogrammierung nach IEC 61131-3 ist auch die parallele Programmierung und die Kombination von Programmiersprachen wie C/C++, C# oder MATLAB® Simulink® in Echtzeit mit PLCnext Control möglich. Beschleunigen Sie ihre Applikationsentwicklung mit der kostenlosen Basisversion von PLCnext Engineer. Oder nutzen Sie ihre gewohnte Programmierumgebung – Sie entscheiden!

Durch die einfache Cloud-Integration, die Möglichkeit der Nutzung von Open Source Software und dem ständig wachsenden Know-how der PLCnext Community profitieren Sie somit von neuen Formen der Zusammenarbeit. Daraus resultierende Solutions-Apps, Software-Bausteine, Runtime-Systems und Funktionserweiterungen sind im PLCnext Store verfügbar und sorgen für eine enorme Zeit- und Kostenersparnis bei der Applikationserstellung. Damit ist PLCnext Technology das optimale Ökosystem für Ihre Herausforderung der modernen Automatisierung.

Automatisierungstechnik für PLCnext Technology

SPS, SPS-Erweiterungen, I/O-Systeme und Software für PLCnext Technology

Automatisierungstechnik für PLCnext Technology

Nutzen Sie unser breites Portfolio an Automatisierungstechnik bestehend aus SPS, funktionalen SPS-Erweiterungen, I/O-Systemen und Software, um mit PLCnext Technology ihre Anlage fit zu machen für IIoT und Industrie 4.0. Das offene Ökosystem ermöglicht, Automatisierungsprojekte ohne die Grenzen proprietärer Systeme zu realisieren. Integrieren Sie Open Source Code und Apps oder vernetzen Sie sich durch Cloud-Anbindungen mit PLCnext Control.

PLCnext Technology erlaubt das parallele Programmieren auf Basis etablierter Software-Tools. Diese sind Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink und PLCnext Engineer sowie die frei wählbare Verknüpfung von erstelltem Programmcode. So kombinieren Sie z. B. wahlfrei Funktionen nach IEC 61131-3 mit Routinen von C/C++, C# oder Matlab® Simulink® und verschmelzen diese Funktionen zu einem Gesamtsystem.

Phoenix Contact bietet dafür skalierbare SPS in der Schutzart IP20. Von modularen Steuerungen für kleine Anwendungen über zentrale Hochleistungssteuerungen bis hin zu PC-basierten Edge Devices bietet diese Produktfamilie immer eine passende Lösung. Mit den modularen Steuerungen sind Sie sehr flexibel in der Gestaltung Ihrer Stationen. Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von I/Os oder erweitern Sie die Funktionalität der Steuerung, indem Sie auf der linken Seite Funktionsmodule hinzufügen. Neue Technologien wie OPC UA, TSN und 5G können Sie dank des offenen Linux-Kerns ebenfalls integrieren. Damit bietet die PLCnext Control höchste Zukunftssicherheit.

Illustration Virtual PLC mit Cloud und Produkten

Virtual PLCnext Control: Die Zukunft der flexiblen und kosteneffizienten Industrieautomation

Das neue Produktportfolio Virtual PLCnext Control bietet eine innovative Lösung für die moderne Industrieautomation. Diese Technologie ermöglicht es, Steuerungsaufgaben von physischen Geräten zu abstrahieren und auf leistungsfähigen Rechnerarchitekturen auszuführen, was Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bietet. Die Virtual PLCnext Control ist ein Softwarecode-Paket in Form eines OCI-Containers, das eine vertraute Umgebung mit Funktionen, Bedien- und Programmiermöglichkeiten bietet, wie sie auch von hardwarebasierten PLCnext Control bekannt sind. Diese Lösung ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme, kombiniert OT- und IT-Sicherheit und optimiert die Kosten durch die Konsolidation mehrerer PLC-Instanzen. Einfache Wartung und Updates sowie die Möglichkeit, Applikationen nahtlos zwischen verschiedenen Hardware-Plattformen zu verschieben, machen die Virtual PLCnext Control zu einer zukunftssicheren und kosteneffizienten Lösung für die Industrieautomation.

E-Paper
Neues PLCnext Technology E-Paper

Schauen Sie sich jetzt das erste interaktive E-Paper zu PLCnext Technology an und finden Sie alle Informationen an einem Ort.
In diesem E-Paper finden Sie Buttons, die weitere Interaktionen ermöglichen. Lassen Sie sich von spannenden Anwendungsfällen inspirieren, schauen Sie sich unsere Hardware mit 3D-Bildern genauer an, informieren Sie sich über Produkte in unserem Webshop oder erfahren Sie mehr über alle vier Teile des Ökosystems. Außerdem gibt es eine Vielzahl von weiterführenden Links und eingebetteten Videos zu all Ihren Lieblingsthemen.

Zum E-Paper
PLCnext Technology E-Paper
Remote-I/O-Systeme

Remote-I/O-System der Axioline-Familie für den Schaltschrank und die Feldinstallation

Remote-I/O-Systeme für den Schaltschrank und die Feldinstallation

Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette von Remote-I/O-Systemen für den Schaltschrank, auch für besonders schnelle Datenkommunikation. So realisieren Sie z. B. Sicherheitsapplikationen mit unseren PROFIsafe-Modulen oder auch ganz ohne Sicherheitssteuerung, mit SafetyBridge Technology. Unsere I/O-Systeme sind ideal kombinierbar mit allen speicherprogrammierbaren Steuerungen von Phoenix Contact.

Für die schaltschranklose dezentrale Automatisierung nutzen Sie I/O-Module in Blockbauweise mit hoher Funktionalität sowie besonders robuster Bauweise für raue Industrieumgebungen. Durch die Verwendung von digitalen I/Os sowie IO-Link-Master und den passenden IO-Link-Devices erweitern Sie den Funktionsumfang Ihrer Applikation.

Klassische SPS nach IEC 61131 - AXC, ILC, RFC

Klassische SPS nach IEC 61131

Klassische SPS in allen Leistungsklassen für IEC-61131-3-Programmierung

Phoenix Contact bietet ein breites SPS-Portfolio für jede Anforderung. Wählen Sie aus speicherprogrammierbarer Steuerungstechnik für kleine bis mittlere Anlagen SPS mit den passenden I/Os und High-Performance-SPS für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben.

Die modularen Steuerungen der Axiocontrol-Serie sind zugeschnitten auf maximale Performance, einfache Handhabung und den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Basis dafür sind ein besonders robustes Gehäuse und hervorragende EMV-Eigenschaften.

Für hochverfügbare und dezentrale Automatisierung ist die Hochleistungs-SPS mit
IEC-61131-Steuerungsintelligenz, Redundanztechnologie und Netzwerkanschluss die
ideale Lösung. Die integrierte Redundanzfunktion auf LWL-Basis ermöglicht einen
unterbrechungsfreien Prozess bei Ausfall oder Tausch einer SPS. Die RFC-Steuerungen arbeiten auf PROFINET-Basis und bauen dank AutoSync Technology das redundante System automatisch auf.

Gebäudesteuerungen vor Dashboard des Gebäudemanagementsystem

Automatisierungstechnik für Niagara Framework®

Finden Sie Ihre passende Automatisierungstechnik zur Überwachung, Steuerung und Optimierung von Gebäudefunktionen. Nutzen Sie dabei unser umfangreiches Portfolio an Steuerungseinheiten, unser Gebäudemanagementsystem und unsere Analyse-Software in der Cloud.

Steuerungen für die Ladeinfrastruktur

Steuerungen für die E-Mobility-Ladeinfrastruktur

Die AC- und DC-Ladesteuerungen CHARX control bilden die Intelligenz Ihrer vernetzten Ladestationen. Dank ihrer Skalierbarkeit, voller Konnektivität, flexibler Konfiguration und dem integrierten Lastmanagement eignen sie sich für private, gewerbliche als auch öffentliche Ladepunkte – von der Wallbox bis zum Parkhaus.