Axioline F: Standard I/O-Module Beschreibung Digitaleingabemodul, acht Kanäle, 2- Leiter, 24 V DC PLCnext Technology » Produktliste Typ AXL F DI8/2 24DC 1F Art.-Nr. 2702783 Digitaleingabemodul, acht Kanäle, 2 -Leiter, 48 V, 60 V AXL F DI8/2 48/60DC 1F 2702654 Digitaleingabemodul, acht Kanäle, 2- Leiter, 110 V DC AXL F DI8/2 110/220DC 1F 2700684 Digitaleingabemodul, 16 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC AXL F DI16/1 1H Digitaleingabemodul, 16 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC, mit schnellen Eingängen AXL F DI16/1 HS 1H Digitaleingabemodul, 16 Kanäle, 4- Leiter, 24 V DC Digitaleingabemodul, 32 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC, 35 mm Baubreite Digitaleingabemodul, 32 Kanäle, 1 -Leiter, 24 V DC, 54 mm Baubreite Digitaleingabemodul, 64 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC Sicheres Digitaleingabemodul (PROFIsafe), acht Kanäle (einkanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung) AXL F DI16/4 2F AXL F DI32/1 2H AXL F DI32/1 1F AXL F DI64/1 2F AXL F PSDI8/4 1F Sicheres Digitaleingabemodul (SafetyBridge Technology), acht Kanäle (einkanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung) AXL F SSDI8/4 1F Digitalausgabemodul, vier Kanäle, 3- Leiter, 24 V DC AXL F DO4/3 AC 1F 2688310 2701722 2688022 2702052 2688035 2701450 2701559 2702263 2702068 Digitalausgabemodul, vier Kanäle, 2 -Leiter, 24 V DC AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F 2700608 Digitalausgabemodul, acht Kanäle, 2- Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, 16 Kanäle, 1 -Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, 16 Kanäle, 1 -Leiter, 24 V DC, mit FLK -Anschluss Digitalausgabemodul, 16 Kanäle, 2 -Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, 16 Kanäle, 3- Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, 32 Kanäle, 1 -Leiter, 24 V DC, 35 mm Baubreite Digitalausgabemodul, 32 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC, 54 mm Baubreite Digitalausgabemodul, 64 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC Sicheres Digitalausgabemodul (PROFIsafe), acht Kanäle (einkanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung) AXL F DO8/2 2A 1H AXL F DO16/1 1H AXL F DO16 FLK 1H AXL F DO16/2 2H AXL F DO16/3 2F AXL F DO32/1 2H AXL F DO32/1 1F AXL F DO64/1 2F AXL F PSDO8/3 1F Sicheres Relaisausgabemodul (PROFIsafe), vier sichere Relaisausgänge AXL F PSDOR4/2 1F Sicheres Digitalausgabemodul (SafetyBridge Technology), acht Kanäle (ein kanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung) AXL F SSDO8/3 1F 2688381 2688349 2701813 1027904 2688048 1004925 2688051 2702053 2701560 2702858 2702264 Sicheres Digitalausgabemodul (SafetyBridge Technology), acht Kanäle (einkanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung), mit integrierter Sicherheitslogik AXL F LPSDO8/3 1F 2702171 Sicheres Relaisausgabemodul (SafetyBridge Technology), vier sichere Relaisausgänge AXL F SSDOR4/2 1F 2702859 Phoenix Contact 67