Feldgehäuse

IP-geschützte Elektronikgehäuse

Elektronikgehäuse für raue Umgebungen

IP-geschützte Elektronikgehäuse bieten ideale Lösungen für den Einsatz in Feldanwendungen.

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

  • Display-Träger DCS
    Display-Träger DCS für stationäre und mobile Displays

    Die Display-Träger DCS schützen mobile und stationäre Displays vor rauen Umgebungsbedingungen.

  • Outdoor-Gehäuse ECS
    Outdoor-Gehäuse ECS

    Die Outdoor-Gehäuse ECS schützen Elektronik zuverlässig vor Staub, Schmutz und Wasser.

  • Profilgehäuse HC-ALU
    Profilgehäuse HC-ALU

    Ein stabiles Aluminiumprofil und Schutzart IP65 – damit überzeugen Profilgehäuse der Serie HC-ALU.

Suchen in Feldgehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob stationäre Anzeigeeinheiten, mobile Bediengeräte oder Embedded Systems – Feldgehäuse mit hoher Schutzart von Phoenix Contact eignen sich für zahlreiche Anwendungsgebiete in der Gebäude-, Industrie- oder Prozessautomation.

Ihre Vorteile:

  • Hohe Anwendungsvielfalt dank modularer Gehäusesysteme
  • Hohe IP-Schutzart bis IP69K für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
  • Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik erlaubt die praxisgerechte Individualisierung
  • Kundenspezifische Ausführungen für unverwechselbare Gerätedesigns

Display-Träger DCS

Display-Träger der Serie DCS  

Display-Träger der Serie DCS

Display-Träger der Serie DCS integrieren TFT-Displays unterschiedlicher Baugröße und schützen mobile und stationäre Elektronik zuverlässig vor mechanischen Einwirkungen sowie vor Staub und Spritzwasser.

  • Umfangreiches Zubehör für hohe Anwendungsvielfalt
  • Individuelle Bedienlösungen für Displays von 5,7 Zoll bis 15 Zoll

Outdoor-Gehäuse ECS

Outdoor-Gehäuse der Serie ECS  

Outdoor-Gehäuse der Serie ECS

Robuste Outdoor-Gehäuse der Serie ECS sind die ideale Lösung, um empfindliche Elektronik im Innen- und Außeneinsatz vor Staub, Schmutz und Wasser zu schützen.

  • Optionales Zubehör für die Wand- und Mastmontage
  • Praxisgerecht individualisierbar mit standardisierten Anschlüssen in der Frontplatte
  • Hohe Schutzart bis IP69K
     

Profilgehäuse HC-ALU

Profilgehäuse der Serie HC-ALU  

Profilgehäuse der Serie HC-ALU

Profilgehäuse der Serie HC-ALU schützen die Elektronik vor Spritzwasser sowie thermischen und mechanischen Einflüssen im Feldeinsatz.

  • Robustes Aluminium-Strangprofil für IP65-Schutz
  • Ergonomisches Design für optimale Bedienbarkeit
  • Individuelle Anpassungen für spezielle Anforderungen
  • EMV-Schutz mit erhöhten Schirmungseigenschaften
     

Handheld-Gehäuse HCS

Handheld-Gehäuse der Serie HCS  

Handheld-Gehäuse der Serie HCS

Die ergonomischen Handheld-Gehäuse der Serie HCS eignen sich optimal für mobile Bediengeräte.

  • Modularer Gehäuseaufbau mit unterschiedlichen Baugrößen
  • Hohe Anwendungsvielfalt dank umfangreichem Zubehör
  • Unverwechselbare Gerätedesigns dank individueller Anpassungen

 

Universalgehäuse UCS

Universalgehäuse der Serie UCS  

Universalgehäuse der Serie UCS

Universalgehäuse der Serie UCS sind die ideale Lösung für Embedded Systems und schützen Leiterplatten im Standard-Formfaktor zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

  • Modularer Gehäuseaufbau mit unterschiedlichen Bauhöhen und Leiterplattenbefestigungen
  • Geeignet als Tisch-, Wand- oder Tragschienengehäuse durch optionales Zubehör
  • Individuelle Schnittstellen für vielseitige Elektroniklösungen

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen