EM-CPS-225
-
Energieverteilungs-Board
1002634
Modulares Energieverteilungs-Board mit CrossLink®-Schnittstelle, 125 A, 3-polig, berührungsgeschützt und Verpolschutz, Breite: 225 mm
Produktdetails
Montagehinweis | Wir empfehlen die Verwendung der hohen DIN-Schiene (35x15) für die optimale Stabilität und maximale Traglast. Genaue technische Angaben finden Sie in der Packungsbeilage. Drehmoment zur Anschraubung des Energieverteilungs-Boards: 1,5 Nm (13lb-in). |
Produkttyp | Montageadapter |
Produktfamilie | CrossPowerSystem |
Bemessungsspannung | 600 V DC (IEC) |
690 V AC (IEC) | |
600 V AC/DC (UL) | |
Bemessungsstoßstromfestigkeit | 25 kA |
Bemessungsstrom | 125 A (IEC) |
100 A (UL) | |
Bemessungsisolationsspannung | 800 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Breite | 225 mm |
Höhe | 160 mm |
Tiefe | 45,1 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
UL-Daten | |
SCCR | 10 kA (unprotected) |
100 kA (protected) | |
100 kA (CB 125 A/480 V AC) | |
65 kA (CB 125 A/600 V AC) | |
100 A (Class J 175 A) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61439-2 |
GB/T 7251.1 |
Artikelnummer | 1002634 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK7811 |
GTIN | 4055626468228 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 826,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 797,1 g |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
EM-CPS-TB3/125A - Anschlussmodul 1070299
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Hybridmotorstarter 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybridmotorstarter 2902745
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hybridmotorstarter 2902746
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Hybridmotorstarter 1151618
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - Hybridmotorstarter 1151587
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - Hybridmotorstarter 1151610
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - Stromversorgung 1067898
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL - Hybridmotorstarter 1151617
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 - Stromversorgung 1064922
-
EM-CPS-DISC-NH000/125A - Lasttrennschalter 1151613
-
EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adapter 1002668
-
EM-CPS-DA-45C/16A - Adapter 1002666
-
EM-CPS-DA-45C/25A - Adapter 1002665
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adapter 1282859
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L1 - Adapter 1089439
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - Adapter 1089440
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L3 - Adapter 1089441
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L1 - Adapter 1089356
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L2 - Adapter 1089442
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - Adapter 1089446
-
EM-CPS-DA-45C/32A - Adapter 1002664
-
EM-CPS-DA-45C/45A - Adapter 1003289
-
EM-CPS-DA-45S/32A - Adapter 1003292
-
EM-CPS-DHS-45 - Adapter 1003296
-
EM-CPS-NS35-135 - Adapter 1119259
-
EM-CPS-PTFIX-135 - Adapter 1119251
Ihre Vorteile
Verpolschutz - keine Phasendrehung möglich
Schnelles und fertiges Out-of-the-box-System
Kompakter Aufbau im Vergleich zur klassischen Energieverteilung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg