EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - Adapter
1089446

Einpolige Adapter mit CrossLink®-Schnittstelle für den Anschluss von Leitungsschutzschaltern, 63 A. Phase L3, mit einer festen Tragschiene, mit Leitungen AWG 8 (10 mm2)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte