EM-CPS-DA-18S/16A-L1 - Adapter
1089439

Einpolige Adapter mit CrossLink®-Schnittstelle für den Anschluss von Leitungsschutzschaltern, 16 A, Phase L1, mit einer festen Tragschiene, mit Leitungen AWG 14 (2,5 mm2)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte