Lasttrennschalter - EM-CPS-DISC-NH000/125A
1151613

NH-Sicherungslasttrennschalter Gr. 000 mit CrossLink®-Schnittstelle, 125 A, Anschluss unten / oben, mit Rahmenklemmen


Produktdetails




Hinweis zur Sicherheit Schaltersicherungseinheiten nach IEC 60947-3 dürfen nur über die Bemessungsbetriebsspannung hinaus betrieben werden, wenn ihr Einsatz als Sicherungstrennschalter ohne Lastschaltfunktion bis zur Bemessungsisolationsspannung erfolgt und sie entsprechend gekennzeichnet werden.

Produkttyp Lasttrennschalter

Bemessungsisolationsspannung 800 V AC
500 V DC
Bemessungsspannung 690 V AC
440 V DC
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Bemessungsstrom 125 A
Kurzschlussstrom 50 kA (690 V AC / 80 A)
80 kA (400 V AC / 125 A)
100 kA (400 V AC / 100 A)
Maximal zulässige Spannung 800 V DC
Verlustleistung 6,7 W (100 A)
10,5 W (125 A)

Leiterquerschnitt starr 2,5 mm² ... 16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 2,5 mm² ... 50 mm²

Breite 49,5 mm
Höhe 174,5 mm
Tiefe 96 mm

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP30 (Frontseitig)

Artikelnummer 1151613
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Verkaufsschlüssel G1 - Relais
Produktschlüssel CK78Z1
GTIN 4063151149062
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 549 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 540 g
Zolltarifnummer 85362090
Herkunftsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371403
ECLASS-10.0.1 27371403
ECLASS-11.0 27371403

ETIM

ETIM 8.0 EC000216

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122200

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten