Surveillance de terrain basée sur le Cloud

Surveillance de terrain basée sur le Cloud

Du capteur vers le Cloud

Lire des données de processus du terrain avec des transmetteurs intelligents.

Les appareils de terrain intelligents d'aujourd'hui, par ex. pour la surveillance du niveau de remplissage, disposent de bien plus de données qu'une seule valeur de mesure ; les données sur la corrosion, la densité, le remplissage partiel et la température ambiante sont certes disponibles, mais sont très complexes à analyser.

Avec la passerelle HART de Phoenix Contact, des capteurs compatibles HART sont connectés par un câble de dérivation pour lire facilement les données de mesure des installations. En combinaison avec notre automate PLCnext Control, les données de mesure sont transmises à un Cloud ou mises à disposition d'autres systèmes depuis un serveur OPC UA.

Vos avantages

  • Avec la mise en réseau numérique, les données de terrain disponibles peuvent être utilisées pour les interventions de maintenance et la maintenance prédictive
  • Évolutif grâce à l'intégration facile et sans rétroaction d'appareils de terrain supplémentaires
  • Grâce aux capteurs existants et supplémentaires, les pannes peuvent être anticipées et le processus optimisé
  • Utilisation efficace des données grâce à des banques de données évolutives et hautement disponibles

Mise en oeuvre facile avec des composants standard

Concept de données capteurs-actionneurs sur le Cloud : NOA ready

Les valeurs de mesure sont conduites de manière simple et sécurisée à des systèmes secondaires où ils seront analysés. Avec notre automate PLCnext Control, les passerelles HART permettent une connexion facile au Proficloud de Phoenix Contact afin de lire les données de diagnostic du terrain.

Analyse de données basée sur le Cloud  

Disponibilité accrue des installations grâce à l'analyse des données basée sur le Cloud

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11