Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Surveillance des actifs pour l'industrie des process

Disposez-vous en permanence de toutes les informations pertinentes pour optimiser vos installations de process ? Et est-il possible de réagir rapidement en cas de perturbations ou de défaillances de vos actifs ou composants d'installation ?

La surveillance des installations Brownfield devient de plus en plus importante. Découvrez dans notre livre blanc comment augmenter la disponibilité de votre installation existante et réduire les frais de maintenance.

Demander maintenant le livre blanc
Deux hommes dans une salle de contrôle surveillent des installations de process

Connectivité pour des solutions de monitoring et de surveillance intelligentes

Qu'il s'agisse de données d'exploitation, de quantités d'énergie ou de messages d'alarme, nous élaborons pour vous un concept optimal pour l'acquisition et la transmission des données de terrain et amenons ces données au bon endroit.

Vue d'ensemble transparente des installations dans la salle de contrôle

Profitez d'une vue d'ensemble transparente de l'installation pour vous faire une idée précise des processus, des besoins de maintenance ou des pertes d'efficacité passées inaperçues.

Utiliser intelligemment les données de process

Les exploitants d'installations de process sont confrontés au défi de réaliser une maintenance optimale avec le moins de ressources possible et de répondre à des exigences fonctionnelles, normatives et énergétiques croissantes tout en réduisant les coûts d'exploitation. La clé est ici la digitalisation progressive. La saisie et la transmission des données de terrain nécessaires à cet effet sont complexes et ne doivent pas compromettre la sécurité de fonctionnement.

Utilisez les données des process disponibles pour le fonctionnement efficace de votre installation avec nos solutions de connexion et de communication ouvertes, sécurisées et évolutives.

Connectivité de terrain dans une installation technique de process

Avantages

  • Mise en œuvre de cas d'utilisation ménageant le budget grâce à des solutions ouvertes et évolutives
  • Solutions de bout en bout, de l'acquisition des données jusqu'à l'arrivée avec une technique de communication indépendante du système
  • Utilisation de services à valeur ajoutée sur les plateformes IoT grâce au développement de la connectivité de terrain entre OT et IT
  • Des installations à l'épreuve du temps grâce à un savoir-faire de longue date dans le secteur et à la participation à l'élaboration de normes d'avenir comme NOA – NAMUR Open Architecture
Livre blanc
Surveillance des installations Brownfield

Découvrez entre autres dans notre livre blanc des exemples de solutions de surveillance permettant de réduire les pannes ou de diminuer les frais de maintenance. En outre, vous en apprendrez davantage sur le marquage des équipements d'une installation à l'aide de transpondeurs RFID dans un réseau sans fil pour simplifier les tâches de maintenance. De plus, vous aurez un aperçu et des perspectives sur NOA – NAMUR Open Architecture.

Demander maintenant le livre blanc
Aperçu Livre blanc sur la surveillance des installations Brownfield

Connectivité de terrain entre OT et IT

Pour que l'OT et l'IT s'intègrent de manière transparente, nous convertissons les protocoles de bus de terrain et les données d'E/S en une syntaxe adaptée à l'IT. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour des services supplémentaires tels que la maintenance prédictive, la création d'un jumeau numérique ou l'optimisation durable des process.

Visualisation d'un flux de données continu dans une installation de l'industrie des process

Grâce à une interaction transparente entre les niveaux OT et IT, vous augmentez la productivité et la disponibilité de vos installations de production.

Flux de données continu entre OT et IT

Comme les installations de production varient en ce qui concerne la durée d'exécution, le degré d'automatisation et l'électrification, des concepts individuels d'acquisition et de transport des données sont nécessaires.

Qu'il s'agisse de HART, PROFIBUS, Modbus, PROFINET, OPC UA, par câble ou par radio : grâce à nos multiples solutions de communication, nous élaborons avec vous le concept adéquat pour faciliter la lecture, la transmission et la mise à disposition des données de terrain nécessaires.

Installation de process analogique et numérique
Solution OT-IT Bridge de KROHNE, Software AG et Phoenix Contact YouTube

Gain d'efficacité et de sécurité

Des concepts d'architecture modernes tels que NAMUR Open Architecture et une intégration OT-IT professionnelle offrent une base commune pour mettre en œuvre des projets de l'Industrie 4.0 à travers les départements ainsi que les exigences élevées en matière de sécurité des données. L'intégration OT-IT est la base d'une numérisation efficace des installations de process. Elle contribue à développer la compétitivité de l'industrie face à la concurrence internationale.

La solution OT-IT-Bridge de KROHNE, Software AG et Phoenix Contact vous permet de transférer en toute sécurité des données du niveau terrain vers l'informatique sans influencer la commande des process.

Exemples de cas d'utilisation dans l'industrie des process

Découvrez des exemples de nos solutions de monitoring pour améliorer la sécurité des personnes et des installations, éviter les défaillances ou mettre en œuvre les exigences environnementales et d'efficacité énergétique.

La numérisation ouvre la voie à de nouvelles approches de surveillance

Dans les installations de process, on trouve de nombreux appareils de mesure intelligents compatibles avec les bus de terrain et HART, qui génèrent de plus en plus de données. Dans la pyramide d'automatisation classique, ces données ne sont guère accessibles à l'utilisateur. NAMUR Open Architecture met ces données à disposition et génère ainsi de la valeur ajoutée pour l'industrie des process à partir de la numérisation.

NAMUR Open Architecture (NOA) Intégration de nouveaux concepts de monitoring avec NOA

Pyramide d'automatisation complétée par NOA – NAMUR Open Architecture
Pyramide d'automatisation complétée par NOA – NAMUR Open Architecture
Structure topologique pour la mise en œuvre du concept NOA - NAMUR Open Architecture
Pyramide d'automatisation complétée par NOA – NAMUR Open Architecture

L'intégration de nouveaux concepts de monitoring, p. ex. la maintenance prédictive, exige une performance accrue. De nombreux systèmes de régulation et de commande n'offrent pas cette performance nécessaire car ils sont souvent en service depuis des années, voire des décennies. Dans la structure classique de la pyramide de l'automatisation, une surveillance généralisée des actifs et des appareils, tels que les pompes p. ex., nécessite un travail d'ingénierie très important.

Pour ce faire, NAMUR a élaboré la solution numérique NAMUR Open Architecture, en abrégé NOA. L'utilisation d'un deuxième canal de communication permet de nouvelles approches de surveillance plus simples.

Pyramide d'automatisation complétée par NOA – NAMUR Open Architecture

Avec le deuxième canal en direction du cloud, vous utilisez les données de process de la pyramide d'automatisation de manière simple et sûre pour la surveillance de l'installation et des appareils (monitoring) ainsi que pour l'optimisation de l'installation. Le process de production en cours n'est pas influencé.

Cela permet d'accéder à toutes les données collectées sur les appareils et l'infrastructure. Vous obtenez une vision plus approfondie et une plus grande ouverture dans les installations.

Structure topologique pour la mise en œuvre du concept NOA - NAMUR Open Architecture

Notre écosystème PLCnext Technology permet de réaliser, via le canal latéral NOA, une connexion de données simple et standardisée via l'interface moderne et sûre OPC UA sans grand effort d'ingénierie.

Utilisez les données dans un cloud, p. ex. Proficloud de Phoenix Contact, Azure de Microsoft, etc. pour le Big Data, la surveillance des actifs, la surveillance des appareils de terrain, la maintenance préventive ou l'optimisation des process.

À propos de la PLCnext Community
Présentation du concept NAMUR Open Architecture
NOA - NAMUR Open Architecture – Maîtriser la complexité de la connectivité YouTube

Explication simple de NOA – NAMUR Open Architecture

Apprenez-en plus sur les avantages et le concept de NAMUR Open Architecture dans cette vidéo de ZVEI et NAMUR.

Vous trouverez de plus amples informations sur NOA ou sur la recommandation NAMUR 175 sur le site web de NAMUR :

Discussion d'experts sur NOA – NAMUR Open Architecture

Lors de la discussion d'experts pendant les Dialog Days de Phoenix Contact Edition Process Automation, la plus-value, l'état actuel et un aperçu de la technologie NOA seront discutés en prenant l'exemple de l'installation IDEA dans le quartier Höchst, à Francfort.

Michael Pelz, vice-président de NAMUR, Timo Himmelsbach, chef du groupe de travail NAMUR 2.8 « Architectures d'automatisation », Ronny Becker de Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH et Wilfried Grote de Phoenix Contact seront présents. Thomas Tauchnitz présente de TAUTOMATION.CONSULTING.

Efficace du prototype à la solution évolutive

Pour démontrer la rentabilité dans l'entreprise, vous pouvez mettre en œuvre les solutions de monitoring à titre d'exemple. À partir de là, les concepts peuvent être mis à l'échelle et déployés sur l'ensemble de l'entreprise, voire sur plusieurs sites.

Moteur dans une installation de l'industrie des process

Concepts de solutions personnalisées

L'évolutivité apporte de la flexibilité, réduit la complexité ainsi que le budget dans la phase de lancement. En fonction de l'expérience acquise lors de la phase pilote, vous pouvez adapter le concept pour la phase suivante.

Nous vous accompagnons volontiers de la conception à la mise en place d'un prototype ou d'une preuve de concept, jusqu'au déploiement évolutif et à l'extension progressive de vos cas d'utilisation.

Références

Découvrez pourquoi nos clients de l'industrie des process choisissent Phoenix Contact.

Contact personnel
Nous venons volontiers chez vous !

Vous avez actuellement un projet de modernisation ou d'extension et vous avez besoin d'aide ?

Nous contacter
Conversation de deux hommes avec une tablette