Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Production modulaire avec Module Type Package (MTP) Ingénierie simple des modules et accélération du délai de mise sur le marché : avec le MTP, vous réagissez de manière efficace et flexible aux exigences des clients.

Un homme visualise des installations modulaires sur un ordinateur
Installation des process au crépuscule

Les changements dans l'industrie des process

L'industrie des process se caractérise souvent par de grandes installations qui fonctionnent en continu depuis des années, et ce, sans interruption. Il est donc d'autant plus important de détecter rapidement les éventuelles anomalies afin d'éviter les dommages consécutifs et de pouvoir poursuivre l'exploitation. Ce dernier point revêt de plus en plus d'importance, car les tendances du marché, l'augmentation des prix des matières premières et la pression croissante de la concurrence constituent autant de défis qui menacent le bon fonctionnement des installations à l'avenir.

La modularisation des installations permet d'être plus flexible par rapport aux exigences individuelles des clients et aux conditions générales. Un process est ainsi divisé en ses différentes parties et les modules sont représentés individuellement.

MTP : un gamechanger pour l'automatisation des process

Le Module Type Package (MTP) est un standard non propriétaire, qui permet une intégration standardisée de modules d'installation dans des systèmes d'automatisation, et ce, peu importe le fabricant. Les modules peuvent aussi communiquer entre eux ainsi qu'avec le système de régulation et de commande de niveau supérieur.

Concernant les différents modules, on parle de Process Equipment Assembly (PEA). Ce sont des modules de fonction autonomes qui peuvent communiquer entre eux via une interface standardisée. La description des modules se fait dans le MTP, le fichier pilote. Toutes les informations telles que la fonction et les propriétés d'un module sont enregistrées dans le MTP. Les unités fonctionnelles peuvent ainsi être remplacées et reconfigurées de manière flexible. Les installations de production peuvent alors être mises en service plus rapidement et réagir de manière plus flexible aux exigences individuelles des clients. Les différents PEA sont lus et contrôlés par la Process Orchestration Layer (POL).

Comme le montre la vidéo, le MTP, associé à la norme NAMUR Open Architecture (NOA), permet aux utilisateurs de gagner en efficacité et en flexibilité dans les process grâce à une plus grande transparence des données.

Notre engagement dans le domaine MTP

La norme MTP a été définie et développée en conséquence par ZVEI et NAMUR. L'organisation des utilisateurs de PROFIBUS (PNO) est aujourd'hui responsable du développement continu et de l'applicabilité pour divers cas d'utilisation.

Le MTP est en constante évolution pour répondre aux exigences de l'industrie. La pertinence croissante pour l'industrie des process est illustrée par le fait que la norme allemande s'impose de plus en plus au niveau mondial.
Le concept MTP sera par conséquent intégré à l'avenir dans la norme CEI 63280. Ses différentes feuilles couvriront différents thèmes tels que le concept général, les interfaces IHM ou le concept d'alarme.

Phoenix Contact soutient les progrès constants du MTP depuis déjà de nombreuses années dans le cadre de différentes activités au sein de groupes de travail avec d'autres partenaires.

Un homme utilise MTP DESIGNER à son bureau

La modularité facile grâce au MTP DESIGNER

L'automatisation modulaire n'a jamais été aussi flexible : le MTP DESIGNER de Phoenix Contact permet une configuration et une mise en service rapides des installations modulaires. Les modules conformes à la norme MTP sont générés automatiquement et intégrés facilement dans les systèmes de régulation et de commande.

Le MTP répond précisément aux défis de l'industrie des process. Qu'il s'agisse de la pression des coûts, de la consommation des ressources ou de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, toutes les parties prenantes peuvent tirer profit de la norme et garantir la compétitivité future.

Anja Lang, Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Anja Lang
Vue de différentes industries pouvant utiliser le MTP

Pertinence du MTP

Dans de nombreux secteurs, le MTP est un élément important pour améliorer l'efficacité et la flexibilité des opérations.

Ainsi, l'industrie chimique et pharmaceutique se caractérise par des exigences de marché changeantes et de nombreux process par lots, qui nécessitent souvent le remplacement de matières premières ainsi que des modifications dans le déroulement de la production. Afin que ces process restent aussi flexibles que possible et pour minimiser les arrêts, il faut que l'installation de production présente une structure modulaire. L'automatisation des modules peut alors être adaptée en très peu de temps à un nouveau lot de production.

Le MTP peut toutefois être utile dès la mise en place d'un nouveau site, en aidant à construire plus rapidement l'installation de manière modulaire grâce à des travaux d'ingénierie réduits. Il en va de même pour le remplacement des modules endommagés. Un module de pompe défectueux peut p. ex. être remplacé par un nouveau module directement utilisable, car le module communique avec le système de régulation et de commande grâce à la norme MTP.

Les développements, les processus et la maintenance dans de nombreux autres marchés industriels peuvent être optimisés grâce au MTP. En haute mer p. ex., les différentes parties de l'installation d'un navire comme le moteur, le réducteur ou la climatisation sont commandées de manière intelligente grâce à cette norme.

Le MTP est un gamechanger à tous points de vue

  • 50 % plus rapide quant au délai de mise sur le marché
  • 70 % de réduction des efforts d'ingénierie
  • 80 % de flexibilité en plus

Avantages pour différents groupes cibles

Carte d'images interactive : avantages du MTP pour différents groupes cibles
Fabricants de modules
Le MTP permet de réduire considérablement les efforts de développement et le fabricant économise ainsi du temps et de l'argent. Chaque module et sa visualisation sous forme d'écran de commande sont décrits numériquement une seule fois. Les modules peuvent ensuite aussi être utilisés par plusieurs utilisateurs. Ainsi, cela permet de réduire les coûts de l'étude de jusqu'à 70 %.
Intégrateurs de systèmes
Grâce au Plug and Produce, les intégrateurs de systèmes peuvent intégrer des modules de différents fabricants dans la POL d'une installation de process avec un minimum de travail d'ingénierie. Les interfaces standardisées entre les différents fabricants constituent un avantage à cet égard. De plus, les modules peuvent être adaptés sans grand effort et à un coût raisonnable. L'exploitant de l'installation peut ainsi répondre plus facilement aux exigences individuelles des clients.
Exploitants d'installations
Avec le MTP, l'exploitant de l'installation profite d'un délai de mise sur le marché plus court et peut réagir de manière flexible aux changements de la demande tout au long du cycle de vie de l'installation. Les commandes peuvent être adaptées de manière flexible et rapide, indépendamment des modifications de la quantité ou des exigences relatives aux produits.

Contact

Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
C'est avec plaisir que je vous conseillerai pour l'automatisation modulaire de votre installation avec MTP.
Une représentation pyramidale montre la structure schématique des systèmes d'automatisation modulaires

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous trouverons une solution optimale pour l'automatisation modulaire de votre installation. En tant que fournisseur de solutions complètes pour les systèmes d'automatisation modulaires, nous vous fournissons le matériel et les logiciels adaptés. De plus, nous vous proposons des conseils globaux et l'élaboration de concepts, qui incluent les activités d'ingénierie.

L'ingénierie de bout en bout comprend également la prise en compte des exigences correspondantes en matière de sécurité fonctionnelle, de protection anti-explosion et de cybersécurité. Le mieux est de prendre rendez-vous directement maintenant.