Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Migration d'installations anciennes vers des installations nouvelles dans l'automatisation des process

Vous envisagez de remettre à niveau votre installation de traitement vieillissante ? Êtes-vous prêt pour la digitalisation et l'Industrie 4.0 ?

Chaque installation dans l'industrie des process est unique. Les plans de modernisation des installations existantes varient en fonction des exigences et des objectifs opérationnels. Nos experts vous conseilleront.

Contactez-nous
Installation des process
Installation pétrochimique

Modernisation des installations Brownfield

De nombreux sites de production hébergent, en raison de la longue durée de vie des installations, des systèmes de régulation et de commande de générations et de fabrications diverses. La modernisation des installations des process est inévitable car l'assistance ne cesse de diminuer en raison de l'obsolescence. Lors de la migration, l'accent n'est pas seulement mis sur le remplacement de la technique obsolète, mais aussi sur l'adaptation de l'installation des process aux exigences accrues de l'avenir.

Peu importe que vous souhaitiez réaliser une migration complète en une seule étape ou en plusieurs étapes partielles. Avec nos solutions pour la modernisation de vos installations des process, vous mettez la communication au goût du jour. Vous optimisez ainsi vos process de maintenance. De plus, vous réduisez les défaillances de vos installations et organisez les rondes de contrôle sans papier.

Aperçu de l'installation sur tablette devant l'installation de process

Avantages

  • Baisse des frais de répartition grâce à une réduction allant jusqu'à 20 % de la taille de l'armoire électrique
  • Concept de répartition des signaux évolutif d'un seul tenant, adapté aux besoins individuels de votre installation des process
  • Productivité et efficacité accrues des installations grâce à l'utilisation de nouvelles technologies

Rénovation des systèmes de contrôle

Pour transformer rapidement et sans erreur un système de contrôle vieillissant, il n'existe pas de recette miracle. Pour trouver le bon moment pour une migration, nous analysons d'abord avec vous le statu quo de vos installations.

Armoire électrique avec technologie de contrôle et d'interface

Transformation rapide de la technologie de contrôle et d'interface

Quel est l'âge du système de régulation et de commande et de la technique de mesure et de régulation que vous utilisez ? Quels sont les modules E/S utilisés ? Quels signaux sont transmis du terrain au système de régulation et de commande ? Nous abordons ces questions et d'autres avec vous, car chaque situation de départ d'un projet de migration est différente. Il n'existe donc pas de stratégie unique pour la connexion à un nouveau système d'E/S.

Après un inventaire minutieux et des conseils, le plan de la modernisation est établi. Nos experts en technique d'automatisation élaborent ce plan en collaboration avec votre personnel spécialisé en technologie MCR et en maintenance. Afin de répondre à toutes les exigences locales de votre installation, nous vous proposons des concepts d'adaptation spéciaux pour tous les systèmes de régulation et de commande courants. Même une modernisation en cours de fonctionnement est ainsi possible, sans erreur et avec des temps d'arrêt courts.

Modernisation de la connexion des signaux

Les signaux binaires et analogiques classiques restent les types de signaux les plus fréquemment utilisés dans des installations de procédés industriels. Ce genre de transmission de signaux est simple à manipuler et à diagnostiquer, mais c'est le câblage parallèle classique qui occupe le plus d'espace dans le local réseau. Une répartition des signaux sur mesure vous permet de gagner de la place dans votre local réseau.

Homme dans un local réseau

Répartition des signaux dans l'industrie des process

Une répartition efficace des signaux nécessite une planification détaillée. Pour réduire la taille et les coûts de l'ensemble du local réseau, il est nécessaire de minimiser le nombre d'armoires électriques. De plus, l'ouverture à la migration joue un rôle important.

Qu'il s'agisse d'une nouvelle installation, d'une petite extension ou d'une migration, nous nous ferons un plaisir d'élaborer un concept d'organisation sur mesure pour votre local réseau.

Densité d'assemblage unique dans l'armoire électrique.

Design compact

Profitez de notre savoir-faire pour des modules d'interface et des solutions de câblage spécifiques. Nos solutions sont adaptées aussi bien aux différents composants d'E/S des grands fabricants de systèmes de régulation et de commande qu'aux exigences locales des exploitants.

Outre les blocs de jonction ou les blocs de jonction de brassage, les modules d'interface et les modules à relais passifs, nous vous proposons également des composants d'interface. Il s'agit p. ex. de séparateurs d'alimentation certifiés SIL, de coupleurs de signaux IS, de blocs de commande de vanne, de parafoudres basse tension et de relais de sécurité. Nos produits sont conçus à une température optimisée grâce à l'utilisation de technologies modernes et sont compacts. Il est ainsi possible de séparer et d'organiser avec sécurité intrinsèque jusqu'à 1 024 entrées analogiques dans une armoire de 80 x 80 cm, ce qui représente un gain de place pouvant atteindre 20 %. À l'aide d'un solide système de support, le Termination Carrier, ils sont montés de façon peu encombrante dans l'armoire et raccordés en un tour de main avec un connecteur de système.

Exemple de conception d'une distribution pour des signaux à sécurité intrinsèque

Carte d'images interactive : répartition des signaux dans la technologie des process
Boîtes de jonction et coffrets vides
La gamme CLIPSAFE vous propose des produits innovants de grande qualité, avec des coffrets vides, des coffrets vides usinés et des boîtes de jonction en acier inoxydable et en polyester.
En savoir plus sur les boîtes de jonction et coffrets vides
Boîtes de jonction et coffrets vides
Blocs de jonction
Les blocs de jonction de Phoenix Contact vous permettent une grande flexibilité dans la conception des borniers.
En savoir plus sur les blocs de jonction
Blocs de jonction
Répartition des signaux E/S
Le système flexible de répartition des signaux VIP I/O-Marshalling permet une répartition universelle globale des signaux E/S pour les E/S universelles, du terrain à l'automate. Pour la répartition des signaux E/S standard, nos Termination Carrier offrent une solution Plug & Play pour la connexion d'appareils classiques sur rail DIN aux cartes E/S standard de votre système d'automatisation.
En savoir plus sur la répartition des signaux E/S
Répartition des signaux E/S
Alimentations
Votre application est alimentée de façon fiable grâce à nos alimentations. Choisissez en fonction de vos besoins l'alimentation optimale parmi notre large choix de gammes de produits différentes.
En savoir plus sur les alimentations
Alimentations
Système de précâblage
Notre système de précâblage pour automates vous offre des solutions compactes pour une planification, un montage et une mise en service de votre système d'automatisation en toute simplicité.
En savoir plus sur le système de précâblage
Système de précâblage

Le zéro papier au service de la maintenance 4.0 - des process de maintenance efficaces

Des marquages uniformes et bien lisibles constituent la base des tournées de maintenance. Grâce à une identification continue de l'installation et à une couverture WLAN sur l'ensemble de l'installation, vous identifiez rapidement le bon composant, le groupe ou la partie de l'installation. Vous avez ainsi la documentation adéquate à portée de main.

Identification des installations dans une installation de process

Repérage intelligent de l'installation

Profitez de nos panneaux durables et faciles à déchiffrer, p. ex. les repérages en acier inoxydable marqués au laser.

Nous proposons en outre des repérages RFID. Même si une couche de poussière se forme sur les étiquettes avec le temps, vous pouvez lire les repérages à long terme. Avec des transpondeurs RFID-HF ou RFID-UHF clairement lisibles, intégrés dans le matériel de repérage ou d'installation, vous n'augmentez pas seulement la sécurité. En même temps, vous ouvrez la voie à des méthodes de maintenance plus avancées.

Homme dans une installation des process avec ordinateur

Couverture WLAN industrielle

Facilitez la documentation de vos rondes de contrôle en utilisant un logiciel de maintenance sur tablettes. La personne chargée de la maintenance est guidée vers tous les composants à contrôler de manière planifiée. La condition préalable est un réseau sans fil qui relie à tout moment les tablettes au MES de niveau supérieur. Pour soutenir les process de maintenance avec des appareils de bureau adaptés à l'industrie, un réseau WLAN est approprié. Il est également possible de combiner la connexion « câble » et sans fil. Nous vous proposons en outre un concept de sécurité informatique adapté.

La gestion de clusters ouvre une autre possibilité, notamment pour les petits réseaux jusqu'à 20 points d'accès. Le process de mise en service est considérablement simplifié. Il suffit de configurer un seul des points d'accès. Ensuite, le réglage est appliqué aux autres points d'accès du réseau. Vous remplissez ainsi à peu de frais tous les paramètres cadres nécessaires en matière de technique de sécurité.

Coupler mesures et intelligence artificielle

La collecte de données de mesures vous permet de détecter de façon précoce les perturbations éventuelles et de planifier ainsi à temps leur résolution et les périodes d'immobilisation inhérentes.

L'homme documente la maintenance d'une installation de process

Maintenance préventive

Savoir dès aujourd'hui ce qui peut arriver demain. Dans le service de maintenance, c'est très important. Cependant, on peut aujourd'hui se procurer plus de données du terrain qu'autrefois. Si vous reliez ces données à des services web, les analyses permettent d'éviter ou de réduire les arrêts de l'installation.

Nous vous offrons une solution Cloud professionnelle complète pour votre automatisation, de l'infrastructure aux logiciels, en passant par les plateformes. Tous les avantages et degrés de liberté qu'offre la transition vers l'ère du numérique s'ouvrent alors à vous.

Un homme effectue la maintenance avec des lunettes AR

De la RFID à la réalité mixte

Sur la base de méthodes de marquage modernes et d'un réseau radio fiable et adapté à l'industrie, les applications de RA peuvent apporter un soutien durable aux équipes d'exploitation et de maintenance. La tablette, qui a identifié une partie de l'installation via NFC ou un marqueur AR, affiche alors des informations complémentaires dans l'image de la caméra. Il peut s'agir p. ex. d'une fiche technique, des instructions de maintenance ou d'une vidéo montrant toutes les étapes à suivre. Les valeurs de mesure, comme les niveaux de carburant ou la température des capteurs sans affichage sur place, peuvent également être représentées.

Nos experts de l'industrie des process vous conseillent sur les possibilités de rendre vos installations compatibles avec l'industrie 4.0.

Produits

Les solutions individuelles pour la migration de vos installations de process se basent sur nos produits fiables.

Routeur de sécurité

Nous vous proposons différents produits et solutions issus des technologies de connexion, communication et automatisation pour les tâches typiques de régulation, monitoring et optimisation. Vous pouvez ainsi acquérir, transporter et traiter les données de manière fiable.

Apprenez-en davantage sur notre vaste gamme de produits dans notre manuel pour l'industrie des process.

Contact personnel
Nous venons volontiers chez vous !

Vous avez actuellement un projet de modernisation ou d'extension et vous avez besoin d'aide ?

Nous contacter
Conversation de deux hommes avec une tablette