Disjoncteurs électroniques à un canal

Protection individuelle

Protection individuelle

Grâce aux disjoncteurs à un canal, bénéficiez d'une protection individuelle selon vos exigences.

Retour Disjoncteurs électroniques

Catégories

Rechercher dans Disjoncteurs électroniques à un canal

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les disjoncteurs électroniques à un canal vous permettent de protéger vos installations selon vos exigences. À partir d'une largeur de 6 mm, les disjoncteurs permettent une flexibilité maximale.

Avantages

  • Contrôle à distance grâce à la fonction de signalisation à distance
  • Transparence au niveau de l'état de fonctionnement grâce à un affichage DEL sur l'appareil
  • Raccordement rapide grâce à la technique de raccordement Push-in

Disjoncteurs électroniques compacts PTCB

PTCB – universel sur 6 mm de large  

PTCB – universel sur 6 mm de large

Optimal pour une répartition facile et compacte du potentiel : le disjoncteur électronique à un canal PTCB est pontable sur le système de blocs de jonction CLIPLINE complete. Sa largeur compacte permet un paramétrage de 1 à 8 ampères.

Avantages :

  • Conception facile d'applications grâce au pontage sur la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
  • Gain de place dans l'armoire électrique : protection compacte sur 6 mm de largeur seulement
  • Utilisation flexible et gestion des stocks réduite, car les valeurs de courant de chaque appareil peuvent être paramétrées selon l'application

Disjoncteurs électroniques à un canal CB E

CB E – adaptable individuellement  

CB E – adaptable individuellement

Personnalisez vos applications suivant vos exigences. Quel que soit le nombre de récepteurs à protéger. Les disjoncteurs à un canal peuvent être complétés d'une manière modulaire et suivant les conditions disponibles.

Avantages :

  • Adaptable individuellement grâce aux fiches de protection
  • Grand choix de fiches de protection, avec des valeurs d'intensité nominale fixes, pour assurer une protection contre les modifications involontaires
  • Limitation active du courant, pour une meilleure utilisation de l'alimentation raccordée en amont

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer