Système d'alimentation 24 V communicant

Protéger et alimenter – mais de manière intelligente : profitez d'une plus grande transparence des données et donc d'une disponibilité plus élevée des installations grâce à notre système d'alimentation 24 V communicant.
Les disjoncteurs CAPAROC, les alimentations QUINT POWER et les UPS forment le système d'alimentation 24 V

La transparence des données pour une disponibilité maximale de l'installation

Aujourd'hui les données valent de l'or. Dans les industries où une disponibilité élevée des installations est nécessaire, la connaissance des états des installations et des états de fonctionnement est indispensable. Sur la base des données de fonctionnement, il est possible de détecter, de localiser et de supprimer les états de fonctionnement et les anomalies critiques à un stade précoce – avant qu'un arrêt de production coûteux ne se produise. Le nouveau système d'alimentation de 24 V communicant augmente la transparence des données de l'ensemble de l'installation et vous transmet toutes les données de fonctionnement et de diagnostic importantes. Grâce à une surveillance préventive du fonctionnement, vous pouvez réduire au minimum les pannes. Cette solution modulaire comprend l'alimentation communicante QUINT POWER, le système de disjoncteurs CAPAROC et la QUINT DC UPS.

Avantages

  • Transmission à l'automate de toutes les données de fonctionnement pertinentes via le système de protection ou l'UPS par bus de terrain
  • Intégration simple d'IO-Link dans l'automate
  • Transparence totale des données d'exploitation, de l'entrée à la protection individuelle
  • Temps d'arrêt réduits au minimum
Alimentations QUINT POWER sur rail DIN

Alimentations QUINT POWER communicantes

Alimentation communicante

L'alimentation communicante QUINT POWER offre une transparence totale sur les données de fonctionnement, du côté AC jusqu'au côté 24 V DC. Elle peut être intégrée ou paramétrée rapidement et facilement dans votre environnement de contrôle via un bus de terrain ou IO-Link.

Intégration par bus de terrain :

  • Via le raccordement au système de disjoncteurs CAPAROC et l'interface PROFINET intégrée
  • Via le raccordement à l'UPS DC et l'interface intégrée pour EtherNet/IP™, EtherCat, Modbus ou PROFINET

Intégration via IO-Link :

  • Connexion directe au maître IO-Link

De plus, l'alimentation communicante permet une surveillance du fonctionnement et une maintenance préventive des fonctions, assurant ainsi une disponibilité maximale de l'installation.

Présentation de la transparence des données avec des chiffres

Une plus grande transparence des données avec QUINT POWER

Une transparence maximale des installations Une surveillance complète de l'état pour une disponibilité élevée de l'installation

L'alimentation QUINT POWER communicante avec IO-Link permet la cohérence intégrale des données du côté 400 V AC jusqu'au côté 24 V DC. Ainsi, les erreurs peuvent être détectées, localisées et supprimées à temps.

  • Plaque signalétique numérique : identification claire de l'appareil dans l'installation
  • Données d'entrée : première indication de la qualité du réseau et détection des défaillances des phases
  • Données de sortie : surveillance du courant et de la tension et détection des anomalies
  • Données d'exploitation : surveillance complète de l'état, y compris indication de la durée de vie en service restante pour la maintenance prédictive
  • Événements : détection et localisation rapides des états critiques du système
  • Enregistrement des données : analyse et optimisation permanente de l'ensemble de l'installation
Alimentation QUINT POWER et système de disjoncteurs CAPAROC

Alimentation QUINT POWER et système de disjoncteurs CAPAROC

Alimentation et système de disjoncteurs La solution intelligente pour un système d'alimentation 24 V protégé par fusible

Combinez l'alimentation QUINT POWER avec le système de disjoncteurs CAPAROC et bénéficiez des avantages de l'intégration des systèmes. Une interface centrale pour QUINT POWER et CAPAROC permet une intégration simple et économique de l'alimentation dans le protocole réseau du système de disjoncteurs :

  • L'interface PROFINET permet une transparence totale et un accès à l'ensemble du système.
  • Un serveur web permet d'accéder sur place aux états de fonctionnement, aux messages d'erreur et aux détails des réglages de la solution système.

Cette solution d'alimentation permet la cohérence intégrale des données, du côté primaire aux circuits des récepteurs protégés par fusibles.

Solution d'alimentation sans interruption

Solution d'alimentation sans interruption

Alimentation et UPS La solution intelligente pour un système d'alimentation sans interruption 24 V

Associez l'alimentation QUINT POWER à la QUINT DC UPS intelligente et disposez ainsi d'un système d'alimentation de 24 V sans interruption, qui fournit toutes les données de l'alimentation à la batterie.

  • La QUINT DC UPS dispose d'interfaces et de protocoles pour différents réseaux industriels.
  • Les packs logiciels appropriés sont fournis pour les environnements d'ingénierie PLCnext, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT.
  • Le logiciel POWER MANAGEMENT SUITE peut être utilisé pour la surveillance du fonctionnement et la configuration de l'ensemble du système.
Alimentation QUINT POWER et PLCnext Control

Alimentation communicante QUINT POWER et PLCnext Control

Intégration de l'alimentation électrique via IO-Link Connexion directe à l'automate

Si un maître IO-Link est déjà présent dans votre installation, l'alimentation QUINT POWER s'intègre facilement dans l'environnement de l'automate grâce à l'interface IO-Link intégrée.

  • Cohérence totale des données, du côté primaire jusqu'aux circuits consommateurs protégés : monitoring de l'énergie, identification des appareils, surveillance de l'état
  • Remplacement facile des appareils spécialement configurés, car la configuration est prise en charge par l'API
  • Accès économique aux données, car un seul appareil du système doit disposer d'une interface de bus de terrain
Nos tutoriels
Et comment effectuer la configuration ?

Pour vous aider, nous avons créé quelques tutoriels. Vous les trouverez sur la chaîne YouTube « Phoenix Contact Technical Support ».
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Vers les tutoriels
Un homme devant un écran pendant une « formation en ligne »