CB 1/6-2/4 PT-BE
-
Élément de base
2800929
Élément de base avec connectique Push-in pour disjoncteur CB ...
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Élément de base |
| Gamme de produits | CB BE |
| Type | Élément de base, montage sur rail DIN |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Courant de charge maximal | 16 A |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 VA |
| Tension nominale UN | 300 V |
| Généralités | |
| Tension assignée d'isolement Ui | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Cycles d'enfichage | 100 |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Circuit de signalisation à distance |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Courant de charge maximal | 16 A |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² Raccordement 1 ... 6 mm² (Raccordement 1) |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² Raccordement 1 ... 6 mm² (Raccordement 1) |
| Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 0,5 mm² Raccordement 1 ... 1 mm² Raccordement 1 |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² Raccordement 2.1/2.2 ... 4 mm² (Raccordement 2.1/2.2) |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² Raccordement 2.1/2.2 ... 4 mm² (Raccordement 2.1/2.2) |
| Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 0,5 mm² Raccordement 2.1/2.2 ... 1 mm² Raccordement 2.1/2.2 |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² Raccordement 12/11/14 ... 1 mm² (Raccordement 12/11/14) |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² Raccordement 12/11/14 ... 1,5 mm² (Raccordement 12/11/14) |
| Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² Raccordement 1 ... 6 mm² Raccordement 1 |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² Raccordement 1 ... 6 mm² Raccordement 1 |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² Raccordement 2.1/2.2 ... 4 mm² Raccordement 2.1/2.2 |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,75 mm² Raccordement 2.1/2.2 ... 4 mm² Raccordement 2.1/2.2 |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² Raccordement 12/11/14 ... 1 mm² Raccordement 12/11/14 |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² Raccordement 12/11/14 ... 1,5 mm² Raccordement 12/11/14 |
| Raccordement 1 | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 6 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
| Raccordement 2.1 / 2.2 | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
| Circuit de signalisation à distance | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,3 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 46,7 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| noir (RAL 9005) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 (Zone de manœuvre) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 120 °C |
| Normes/prescriptions | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2800929 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | CLA193 |
| Product key | CLA193 |
| GTIN | 4046356690638 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 33,11 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 33,021 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,374 kg CO2e |
Produits compatibles
-
CB TM1 0.5A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800835
-
CB TM1 1A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2800928
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 10-6 - Pont enfichable 3030271
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 3-6 - Pont enfichable 3030242
-
FBS 4-6 - Pont enfichable 3030255
-
FBS 5-6 - Pont enfichable 3030349
-
FBS 20-6 - Pont enfichable 3030365
-
FBS 50-6 - Pont enfichable 3032224
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808587
-
ZBF 4 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825023
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
ZBF 12 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825018
-
UC-TMF 4 - Repères pour blocs de jonction 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824630
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824670
-
UCT-TMF 4 - Repères pour blocs de jonction 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829651
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829686
-
CUTFOX-FBS - Pince coupante frontale 1212124
-
CRIMPFOX 10S - Pince à sertir 1212045
Avantages
Installation rapide avec moins de câblage grâce aux possibilités de pontage
Extensible à tout moment grâce à une conception modulaire
Installation rapide et fiable grâce à la technologie de raccordement Push-in
Affectation univoque des fiches de protection par détrompeur
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem