CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
-
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2905743
Disjoncteur d'appareil multicanal électronique avec limitation de courant active pour la protection de quatre consommateurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec assistant d'intensité nominale et dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | CBM |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de voies | 4 |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Généralités | |
| Tension de service | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tension de référence | 24 V DC |
| Courant de référence IN | max. 40 A DC |
| Courant de référence IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (réglable par canal de sortie) |
| Courant assigné (préréglé) | 0,5 A |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
| Mode de déclenchement | E (électronique) |
| Résistance à l'alimentation de retour | max. 35 V DC |
| Fusible requis en amont | Uniquement nécessaire si Imax de l'alimentation > puissance de coupure en cas de court-circuit. Élément Fail-Safe intégré. |
| Pouvoir de coupure de court-circuit | 300 A |
| Rigidité diélectrique | max. 30 V DC (Circuit de charge) |
| Limitation de courant active | type 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
| typ. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
| Fusible | électronique |
| Rendement | > 99 % |
| Courant de repos I0 | typ. 42 mA |
| Puissance dissipée | 1 W (à vide) |
| 9 W (en régime nominal) | |
| Durée d'initialisation du module | 3,3 s |
| Temps d'attente après déconnexion d'un canal | 10 s (en surcharge / court-circuit) |
| Tolérance de mesure I | typ. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
| typ. 10 % (2 A ... 10 A) | |
| Derating de température | 40 A DC (à 70 °C (65 °C pour UL 2367)) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2001962 h (à 25 °C) |
| 1292135 h (à 40 °C) | |
| 653352 h (à 60 °C) | |
| Elément Fail Safe | 15 A DC (par canal de sortie) |
| Type de contact | sans isolation galvanique |
| Circuit de charge | |
| Temps de coupure | 0,02 s (> 1,3 x IN) |
| 30 s (1,1 ... 1,3 x IN) | |
| Arrêt en cas de sous-tension | ≤ 17,8 V DC (active) |
| ≥ 19 V DC (désactivé) | |
| Arrêt en cas de surtension | ≥ 30,5 V DC (active) |
| ≤ 29,5 V DC (désactivé) | |
| Charge capacitive max. | 75000 µF (par canal pour 24 V DC) |
| Temporisation à l'enclenchement | 0,1 s (par canal de sortie) |
| Reset | |
| Plage de tension d'entrée | 7 V DC ... 30 V DC (Réinitialisation avec front descendant) |
| Courant absorbé | typ. 0,4 mA (pour 24 V DC) |
| Durée d'impulsion | ≥ 50 ms (Signal High) |
| ≥ 50 ms (Signal Low) | |
| Tension | < 5 V DC (Signal Low) |
| > 8 V DC (Signal High) | |
| Sortie d'état | |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie | max. 20 mA (pour l > 80 % sur un canal min.) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Circuit de signalisation à distance |
| Fonction de commutation | Contact NO |
| Tension de service | 0 V DC ... 30 V DC |
| Courant de service | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| Circuit principal IN+ | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 18 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Section conduct. AWG | 20 ... 4 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Circuit principal IN- | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuit principal OUT | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuit de signalisation à distance | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| DC OK LED arrêt | désactivé (Aucune tension d'alimentation) |
| DC OK LED jaune | allumé (Sous-tension active, tension ≤ 17,8 V, canaux actifs mis hors circuit et LED des canaux éclairées en rouge) |
| clignote (Mise hors circuit de sous-tension inactive, l'appareil était en mise hors circuit de sous-tension) | |
| DC OK LED vert | allumé (Tension de service dans la plage nominale 18 ... 30 V) |
| DC OK LED rouge | allumé (Mise hors circuit de surtension active, tension ≥ 30,5 V, canaux mis hors circuit et LED des canaux éclairées en rouge) |
| clignote (Mise hors circuit de surtension inactive, l'appareil était en mise hors circuit de surtension) | |
| Canal LED arrêt | désactivé (Canal désactivé) |
| Canal LED jaune | allumé (Canal mis en circuit, charge du canal > 80 %) |
| Canal LED jaune-vert | clignote (Canal mis en circuit, assistant de courant nominal actif) |
| Canal LED vert | allumé (Canal activé) |
| clignote (Canal mis en circuit, mode de programmation actif) | |
| Canal LED rouge | allumé (Canal mis hors circuit, surtension ou sous-tension active) |
| s'éclaire temporairement (Canal mis hors circuit, phase de refroidissement 10 s, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
| clignote (Canal mis hors circuit, prêt à la remise en circuit, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
| Canal LED jaune-rouge | clignote (Canal mis en circuit, mode de surcharge, exploitation env. 110 ... 130 %, mise hors circuit après 30 s) |
| Canal LED vert-rouge | clignote (Canal mis hors circuit, mode de programmation actif, réglage de courant selon le déclenchement de surcharge ou de court-circuit) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 41 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 121 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Couleur | gris clair (RAL 7035) |
| gris (RAL 7042) | |
| Matériau | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (Mise en marche à -40 °C certifiée) |
| -25 °C ... 65 °C (pour UL 2367) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 6000 m (amsl) |
| Test hygrométrique | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choc (fonctionnement) | 30g (CEI 60068-2-27, test Ea) |
| Vibration (fonctionnement) | 5 Hz ... 24,9 Hz (Amplitude ±1,6 mm ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) |
| 24,9 Hz … 150 Hz (Accélération 4g ; selon CEI 60068-2-6, test Fc avec contrôle de fréquence de résonance supplémentaire selon DNV GL) | |
| Homologation UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Homologation construction navale | |
| Repérage | DNV GL |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
| Remarque | CEM - immunité pour les domaines industriels |
| Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Remarque | CEM - émission de perturbation pour les zones résidentielles, commerciales et de l'industrie légère |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-6 |
| Remarque | Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale) |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-1 |
| Remarque | Influences de l'environnement – Partie 2-1 : essais – contrôle A : froid |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-2 |
| Remarque | Influences de l'environnement – Partie 2-2 : essais – contrôle B : chaleur sèche |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-78 |
| Remarque | Influences environnementales - humidité et chaleur constantes |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2905743 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CLA151 |
| Product key | CLA151 |
| GTIN | 4046356992350 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 283,33 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 234,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85362010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n° CAS: Non applicable) | |
| SCIP | e77053ee-d02d-4fa2-ae47-2334e6de1cd7 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 4,71 kg CO2e |
Produits compatibles
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Alimentation 2903147
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Alimentation 2903148
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Alimentation 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Alimentation 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Alimentation 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Alimentation 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Alimentation 2903155
Avantages
Configuration facile grâce aux assistants d'intensité nominale
Limitation active du courant, pour une meilleure utilisation de l'alimentation raccordée en amont
Réglage graduel par canal : de 0,5 A à 10 A
Surveillance aisée de l'installation grâce à une signalisation précoce et un prélèvement direct des informations sur le produit
Augmentation de la disponibilité des installations grâce à la détection intelligente des sous-tensions et surtensions
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem