Boîtiers EVO

Boîtiers EVO

Super flexible

Verrouillez HEAVYCONNEC EVO en un tour de main avec sa fermeture à baïonnette pivotante.

Retour Boîtiers

Catégories

Rechercher dans Boîtiers EVO

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO, nous avons développé une solution innovatrice et économique pour de nombreux domaines d'application. Le nouveau presse-étoupe pivotant unique équipé d'une fermeture à baïonnette permet de réduire votre stock de 70 %.

Avantages

  • Utilisation sécurisée et fiable : les boîtiers résistent aux chocs jusqu'à IK09 et satisfont les exigences des indices de protection IP66 (plastique) et IP66/IP67 (métal)
  • Libre choix des composants, car HEAVYCONNEC EVO est compatible avec tous les boîtiers en aluminium conformes aux normes existant sur le marché
  • Maniement simple : déterminez le sens de la sortie du câble directement sur le site de montage
  • Frais de stockage limités grâce à un nombre de pièces réduit, car le boîtier remplace huit capots passe-câble classiques
  • Sécurité garantie en environnements très difficiles grâce à l'utilisation de boîtiers métalliques

Connecteurs EVO en plastique

Plastique de qualité

Fiabilité : connecteurs plastiques EVO

Les connecteurs HEAVYCONNEC EVO en plastique ultra-résistant sont aussi robustes que les connecteurs métalliques à usage intensif. Ils sont protégés jusqu'à IP66 et résistent aux chocs jusqu'à IK09.

De nombreux autres tests mécaniques et électriques attestent que les connecteurs HEAVYCONNEC EVO sont les mieux adaptés aux applications standard comme la construction mécanique classique.

Autres domaines d'utilisation pour les connecteurs plastiques HEAVYCONNEC EVO :

  • Construction mécanique
  • Construction navale
  • Parcs éoliens
  • Parcs d'attractions
  • Véhicules de construction
  • Chaîne de production

Connecteurs EVO en métal

HEAVYCONNEC EVO métallique  

Une protection globale : connecteurs métalliques EVO

Certains domaines de l'industrie imposent des conditions particulièrement éprouvantes. Par exemple, les signaux et données transmis doivent parfois être protégés contre les influences électromagnétiques. Notre boîtier métallique HEAVYCONNEC EVO constitue une solution économique pour de telles applications.

Les connecteurs métalliques sont aussi dotés de la sortie du câble orientable et offrent, outre la sécurité CEM, tous les avantages des connecteurs plastiques.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D

Service


Connecteurs à usage intensif

Nouveau système facile pour de nombreuses applications.


Connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO

Découvrez la simplicité de maniement de ces connecteurs.