Câbles en cuivre

Des conducteurs en cuivre pour toutes les interfaces

Des conducteurs en cuivre pour toutes les interfaces

Câbles préconfectionnés ou au mètre : chez nous, vous trouverez toutes les solutions adaptées à votre application.

Retour Câbles et conducteurs

Catégories

Rechercher dans Câbles en cuivre

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nous disposons du câble qu'il vous faut pour votre application, qu'il s'agisse de transmission de signaux ou d'énergie au niveau des capteurs/actionneurs ou pour l'intégration de systèmes de bus et de réseau.

Avantages

  • Grande variété d'applications grâce à de nombreux types de connecteurs
  • Câblage complet depuis l'armoire électrique jusqu'au terrain
  • Gamme de produits complète pour tous les réseaux et bus de terrain courants

Câbles préconfectionnés

Câbles préconfectionnés  

Câbles préconfectionnés

Avec notre large gamme de conducteurs destinés au câblage en cuivre, nous réalisons en toute flexibilité des solutions cohérentes de transmission de signaux, données et puissance.

  • Connecteurs circulaires M5 à M12 ainsi que M17 à M58
  • Connecteurs rectangulaires modulaires, destinés également à des conditions exigeantes d'environnement
  • Blindage spécial à 360° pour une compatibilité électromagnétique (CEM) maximale

 

Au mètre

Au mètre  

Au mètre

Vous pouvez commander les câbles en cuivre de Phoenix Contact avec différents nombres de pôles et sections, ainsi que dans différentes longueurs comprises entre 0,2 m et 1 000 m.

  • Type de câble : PUR, exempt d'halogène
  • Type de câble : PUR/PVC
  • Type de câble : PVC
  • Type de câble : PUR POWER

Avec nos connecteurs à préparer, vous adaptez de manière flexible les longueurs de câble à vos exigences.

 

Outils et accessoires

Outils et accessoires  

Outils et accessoires

Couper, dénuder, sertir, visser et mesurer : Phoenix Contact propose pour chaque activité, l'outil et les accessoires adaptés. Tous les composants sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, assurant une ergonomie et une fonctionnalité durables.

  • Outils à main et automates
  • Outils de vissage
  • Embouts, joints et capuchons de fermeture
  • Attache-câble

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer