Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Connecteurs pour électrovannes
Les connecteurs pour électrovannes vous permettent de commander des vannes à régulation électronique en toute fiabilité. Les connecteurs cubiques sont souvent fortement sollicités par des facteurs thermiques et mécaniques ou par le contact avec des huiles et des graisses. Notre gamme est parfaitement adaptée à ces conditions difficiles. La forme de construction robuste et l'installation fixe offrent une transmission de signaux sûre.
Connecteur pour électrovannes, Universel, 4-pôles, Connecteur de vanne AD (pressostat), Raccordement vissé, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm, Version : 24 V AC
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 10 mm
Connecteur pour électrovannes, Universel, 4-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Diode zéner
Avantages
- Transmission de signaux sûre grâce à une installation fixe avec verrouillage à vis
- Fiabilité en cas de contraintes mécaniques telles que les chocs et les vibrations
- Protection sûre contre la poussière et les projections d'eau grâce à l'indice de protection IP65
- Résistance aux huiles et aux graisses
Commande fiable des électrovannes
Nos connecteurs pour électrovannes sont disponibles en cinq formes de construction (A, B, BI, C, CI) ainsi que pour pressostats (AD). La plage d'utilisation s'étend de 24 à 230 V AC/DC. Pour une détection simple en cas de défaillance, nos connecteurs pour électrovannes disposent de LED clairement visibles dans toutes les positions de montage. La transmission de signaux et la commande sûres de vos vannes à régulation électronique sont garanties par la forme de construction robuste et l'installation fixe avec raccordement vissé.