Connecteur, Famille d'articles: BPC 250, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 250 A, Type de raccordement: Connexion à filetage
Connecteurs pour accumulateurs d'énergie
Installez rapidement vos systèmes d'accumulateurs d'énergie en toute sécurité et de manière rentable pour les applications jusqu'à 1 500 volts - avec des raccordements de batterie enfichables par le raccordement sur barre collectrice ou les connecteurs des bornes de batterie. Pour cela, profitez des avantages de ces deux technologies de raccordement pour les faces avant ou arrière. Utilisez le type de connecteur optimal sur mesure dans votre application.
Connecteur, Famille d'articles: BPC 250, coloris: orange, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 250 A, Type de raccordement: Connexion à filetage
Connecteur, Famille d'articles: BPC 250, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil max.: 50 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 200 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 9,7 mm, diamètre de câble max.: 17,8 mm
Connecteur, Famille d'articles: BPC 250, coloris: orange, nombre de pôles: 1, section de fil max.: 50 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 200 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 9,7 mm, diamètre de câble max.: 17,8 mm
Connecteur, Famille d'articles: BPC, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 16 mm2, section de fil max.: 25 mm2, tension de référence: 1500, courant de référence: 120 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 7,2 mm, diamètre de câble max.: 10,7 mm
Connecteur, Famille d'articles: BPC, coloris: orange, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 16 mm2, section de fil max.: 25 mm2, tension de référence: 1500, courant de référence: 120 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 7,2 mm, diamètre de câble max.: 10,7 mm
Connecteur, Famille d'articles: BPC, coloris: orange, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 16 mm2, section de fil max.: 25 mm2, tension de référence: 1500, courant de référence: 120 A, Type de raccordement: Raccordement vissé
Connecteur, Famille d'articles: BPC, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 16 mm2, section de fil max.: 25 mm2, tension de référence: 1500, courant de référence: 120 A, Type de raccordement: Raccordement vissé
Connecteur, coloris: orange, nombre de pôles: 1, section de fil max.: 120 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 350 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 18,8 mm, diamètre de câble max.: 22,5 mm
Connecteur, Famille d'articles: BPC 120, coloris: orange, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 120 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 7,2 mm, diamètre de câble max.: 12,4 mm
Avantages
- Technologie de raccordement évolutive : tensions jusqu'à 1 500 V
- Utilisation flexible : possibilités de raccordement sur les faces avant et arrière du module de batterie
- Installation rapide : pas de câblage grâce à une interface enfichable
- Installation et maintenance sécurisées : protection complète contre les contacts, même à l'état débranché
- Connexion durable : sécurité maximale grâce à un retour d'information univoque à l'enfichage
Nouveaux produits
GameChangers pour le raccordement des appareils
Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.
Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète
Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.
Connecteur de bornes de batterie pour le câblage libre
Les embases et les prolongateurs de câbles protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie. Dotés d'un design rotatif, d'une protection au toucher et d'un codage mécanique, ils offrent un haut degré de flexibilité et de sécurité lorsqu'il s'agit de connecter des bornes de batterie.
- Possibilité de rotation à 360° : idéal pour les sorties de câbles flexibles
- Aucun risque d'erreur d'enfichage : raccordement de la batterie sans risque d'inversion de la polarité grâce au détrompage mécanique
- Montage sécurisé : bornes de batterie protégées au toucher, même lorsqu'elles sont débranchées
- Différentes couleurs : identification plus facile des bornes de la batterie
- Installation flexible grâce à différentes technologies de raccordement côté appareil
Connecteurs pour le raccordement sur barre collectrice
Les connecteurs pour le raccordement sur barre collectrice facilitent l'installation des systèmes rackables dans les systèmes de stockage d'énergie. Les connecteurs avec protection contre l'inversion de polarité sont enfichés sur la face arrière d'un système de stockage et conviennent pour des tensions de système allant jusqu'à 1 500 V.
- Installation rapide : mise en contact directe des modules de batterie sur la barre collectrice dans le rack
- Montage sécurisé : bornes de batterie protégées au toucher, même lorsqu'elles sont débranchées
- Domaines d'utilisation variés : la structure modulaire permet différentes intensités
- Système rackable avec interface intégrée : aucun effort de câblage lors de l'installation
Connecteurs de bornes de batteries pour systèmes de stockage domestique
Les nouveaux connecteurs pour les applications de stockage domestique sont spécialement adaptés à l'utilisation sur les onduleurs de batterie. Les connecteurs DC sans risque d'inversion de la polarité permettent d'éviter les erreurs de montage sur la technologie de raccordement photovoltaïque courante ainsi que les courts-circuits des bornes des batteries.
• Technologie de raccordement stable à long terme par contacts argentés
• Aucun risque d'erreur d'enfichage : raccordement de la batterie sans risque d'inversion de la polarité grâce au détrompage mécanique
• Montage sécurisé : bornes de batterie protégées au toucher, même lorsqu'elles sont débranchées
• Différentes couleurs : identification plus facile des bornes de la batterie
Accumulateurs d'énergie comme supports d'accumulation pour les énergies renouvelables
Les accumulateurs d'énergie permettent la consommation des énergies renouvelables indépendamment du moment de leur production. Ils contribuent donc de manière significative à l'allègement de la charge sur les réseaux électriques et soutiennent l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique. Une technologie de raccordement optimisée pour une utilisation dans les systèmes de stockage est nécessaire afin de connecter ces systèmes de stockage rapidement, en toute sécurité et efficacement.
Installer rapidement et en toute sécurité son système de stockage d'énergie jusqu'à 1 500 V
Les raccordements sur barre collectrice et les connecteurs de bornes de batterie pour batteries sont sûrs et économiques. En savoir plus ici dans la vidéo.
Installer facilement des connecteurs de bornes de batterie
Découvrez ici comment installer rapidement et facilement des systèmes de stockage d'énergie avec connecteurs de bornes de batterie et raccordements sur barre collectrice de Phoenix Contact.