Technologie de raccordement des systèmes de stockage d'énergie
Technologie de raccordement des systèmes de stockage d'énergie
Les systèmes de stockage d'énergie électrique sont la clé de l'intégration sectorielle. Pour votre solution de stockage d'énergie, faites confiance à la technologie de raccordement innovante de Phoenix Contact.
Le stockage d'énergie, clé de l'intégration sectorielle
Participez activement à la transition énergétique : dans ce livre blanc, vous découvrirez comment les systèmes de stockage d'énergie contribuent à une plus grande sécurité d'alimentation grâce à une conception bien pensée, une technologie de raccordement sûre et des concepts Power-to-X – et comment des solutions de connexion sur mesure et une expertise technique ouvrent la voie vers un avenir neutre en CO₂.
En tant que précurseurs dans un monde neutre en CO₂, nous vous accompagnons grâce à des solutions de pointe pour l'intégration sectorielle. En collaboration avec vous, nos experts en applications énergétiques identifient les potentiels d'optimisation de votre installation.
Vous souhaitez tester nos solutions de raccordement pour les systèmes de stockage d'énergie ? Demandez votre kit d'échantillons gratuit et laissez-vous convaincre par la simplicité d'utilisation de nos connecteurs.
Le système de stockage à grande échelle est utilisé pour le soutien du réseau. Il permet entre autres d'atteindre des pics de charges élevés, même si l'infrastructure du réseau est insuffisante, p. ex. dans les stations de recharge rapide des véhicules électriques. Une autre application du système de stockage à grande échelle est le stockage ou la mise à disposition d'énergie en fonction du prix de l'électricité dans le commerce de l'énergie.
Chaque niveau d'un système de stockage d'énergie pose des exigences différentes en matière de technologie de raccordement électrique pour les signaux, données et puissance. Les deux exemples d'application suivants pour le câblage du module de batterie ainsi que pour le raccordement au rack de batterie illustrent la polyvalence du câblage des appareils et du câblage du terrain.
Technologie de raccordement pour le câblage des modules de batterie
Pour la répartition sûre des flux d'énergie dans le module de batterie, des connexions fiables à faibles pertes sont nécessaires. Pour le raccordement efficace des lignes de signaux, des technologies de raccordement innovantes sont utilisées. Les connexions de données conformes aux normes actuelles du produit garantissent une grande sécurité après défaillance.
Connecteurs de bornes de batterie
Les embases et les connecteurs de câbles protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour une utilisation dans les dispositifs de stockage d'énergie.
Le connecteur ESS DATA allie un indice de protection IP élevé à un format compact. Spécialement conçu pour les systèmes de stockage d'énergie sur batterie, il permet une transmission de données sûre et fiable, même dans des conditions ambiantes hostiles.
Technologie de raccordement pour le module pour rack du système de gestion de la batterie
Le module pour rack du système de gestion de la batterie se connecte automatiquement sur la face arrière avec l'ensemble du système, et cela sans mettre en danger l'électricien. Sur le devant, la connexion des différents modules de batterie des racks se fait par des raccords enfichables efficaces et pratiques. Pour le câblage interne des composants de puissance, de signalisation et de données, des technologies de raccordement innovantes sont utilisées pour des process de production rapides et fiables.
Connecteurs de bornes de batterie
Les embases et les connecteurs de câbles protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour une utilisation dans les dispositifs de stockage d'énergie.
Notre gamme de connecteurs pour C.I. vous propose des options de raccordement variées : du raccordement vissé déjà établi jusqu'à la technologie Push-in innovante, en passant par le raccordement rapide IDC.
Avec les convertisseurs de courant et de tension MCR, vous pouvez transformer des courants et tensions continus, alternatifs et déformés en un signal analogique normalisé.
Les cadres d'arrimage HEAVYCONNEC permettent une installation et une maintenance rapides des systèmes de stockage sur batterie. Des connecteurs femelles à montage flottant et une goupille de guidage en avance assurent une connexion sûre et aveugle des interfaces configurables de manière modulaire.
Cadre d'arrimage pour systèmes rackables
Les cadres d'arrimage HEAVYCONNEC permettent un enfichage sûr et à l'aveugle des systèmes rackables et combinent différents supports de transmission dans une interface modulaire.
Les cadres d'arrimage peuvent être équipés individuellement de modules de puissance pour des courants allant jusqu'à 300 A et des tensions allant jusqu'à 2 500 V. À cela s'ajoutent des modules pour la transmission de signaux et de données.
Couplés à une installation photovoltaïque, les dispositifs de stockage d'énergie montrent toutes leurs possibilités dans les foyers. La part d'énergie électrique autoproduite dans la consommation propre d'électricité est nettement augmentée. En cas de perturbation sur le réseau public, ils permettent un approvisionnement continu et autonome.
Les systèmes de stockage domestiques actuels sont généralement modulaires. La construction empilée, facile à utiliser, permet une installation rapide et sûre ainsi qu'un ajout aisé d'autres modules de batteries. Les systèmes hybrides enfichables à détection automatique conviennent particulièrement bien à cet effet. Ils contiennent tous les raccordements nécessaires pour les modules de stockage et se connectent automatiquement au fur et à mesure que les différents modules sont empilés.
Connecteurs pour le régulateur d'installation de production d'énergie
L'unité de contrôle de puissance est l'élément de commande central du système de stockage domestique. Elle organise les processus de charge et de décharge des modules de batterie et garantit leur état de fonctionnement sûr. Pour ce faire, elle surveille les courants et les tensions ainsi que la température dans les modules.
EtherCAT P
Le connecteur pour C.I. DMCC 0,5 offre des caractéristiques de transmission CAT5 et la qualification EtherCAT P.
Blocs de jonction pour C.I. de la série SPTAF avec hauteur de montage réduite
Les blocs de jonction pour C.I. de petite hauteur de montage SPTAF sont parfaits pour le dispositif de stockage d'énergie et les modules peu encombrants.
Les connecteurs carte-à-carte robustes de la série FINEPITCH offrent des solutions blindées et non blindées pour la transmission des signaux et des données dans l'appareil.
Notre gamme de connecteurs pour C.I. vous propose des options de raccordement variées : du raccordement vissé déjà établi jusqu'à la technologie Push-in innovante, en passant par le raccordement rapide IDC.
Des connecteurs DC codés ont été développés pour les applications de stockage d'énergie jusqu'à 1 500 V/40 A. La technologie éprouvée de raccordement à ressort permet un raccordement sur le terrain sans outil.
Connecteurs pour modules de batteries de système de stockage domestique
Les modules de batteries sont le cœur des dispositifs de stockage d'énergie. Ils contiennent des cellules de batterie dans lesquelles la charge électrique est stockée sous forme d'énergie chimique. Chaque module de batterie est doté d'un système d'équilibrage des cellules afin de maintenir toutes les cellules de la batterie au même niveau de charge.
Connecteurs à levier pour C.I.
Bénéficiez d'un nouveau niveau de confort grâce aux connecteurs pour C.I. de la série LPC.
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.
Profitez de solutions de technologie de raccordement polyvalentes dans différentes formes, couleurs et options de raccordement ainsi que de nos vastes compétences en matière de développement et de fabrication pour votre solution de connexion individuelle.
Les systèmes de connexion hybrides à détection automatique intègrent tous les raccordements nécessaires pour les signaux et la puissance. Ils se connectent automatiquement lors de l'empilage des modules.
La clé d'une société neutre en CO2 vient de l'exploitation efficace des énergies renouvelables. Les systèmes de stockage d'énergie sont indispensables à cet effet. Leur fiabilité et leur efficacité dépendent en grande partie du câblage et des raccordements électriques.
Dr Rüdiger Meyer, expert en systèmes de stockage d'énergie chez Phoenix Contact
Questions et réponses sur les systèmes de stockage d'énergie
Les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés dans de nombreuses applications - par exemple lors de la mise à disposition de l'énergie électrique en cas de pannes de réseau. Dans le cadre de la transition énergétique, le stockage de l'énergie joue un rôle important, notamment en cas d'utilisation accrue des énergies renouvelables. En effet, ces dernières ne sont pas toujours à disposition selon les besoins. L'offre et la demande d'énergie électrique présentent souvent un décalage dans le temps. Les stockages d'énergie peuvent compenser ce décalage en absorbant le surplus d'électricité provenant de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Au moment où la demande en énergie du réseau est supérieure à l'offre, les systèmes de stockage d'énergie remettent cette électricité à disposition.
Malgré les rapports occasionnels d'incendies ou d'autres accidents, les systèmes de stockage d'énergie sur batterie ne présentent pas de risques notables. Les systèmes modernes de stockage d'énergie sur batterie sont fabriqués par les constructeurs conformément aux directives et normes en vigueur, puis installés et mis en service par des spécialistes. Cependant, les systèmes de stockage d'énergie sur batterie constituent en même temps des appareils ou des installations à très haute teneur énergétique. En cas d'interventions non autorisées, de destruction volontaire ou de contournement des équipements et des mesures de sécurité, il est tout à fait possible de provoquer des situations dangereuses. Cependant, les fabricants prennent eux-mêmes en compte de tels scénarios par le biais de mesures telles que les analyses des possibilités d'erreur et des conséquences.
Comme la plupart des appareils et installations techniques, les systèmes de stockage d'énergie sur batterie doivent être contrôlés et entretenus régulièrement. Selon le type de support de stockage utilisé, cette maintenance peut se réduire principalement à des contrôles visuels, au serrage des raccords vissés et autres - comme c'est le cas pour les batteries au lithium-ion courantes. Pour d'autres systèmes, l'investissement peut toutefois être plus important, comme par exemple pour les batteries à l'acide de plomb, dont l'électrolyte doit être régulièrement contrôlé et complété.
Les connecteurs de bornes de batterie de Phoenix Contact peuvent être enfichés et retirés dans n'importe quelle orientation. De plus, ils peuvent être tournés à 360° lorsqu'ils sont enfichés. Cela simplifie énormément le montage et la maintenance. Par ailleurs, la flexibilité de la conception du système est accrue.
Une inversion involontaire de la polarité de la connexion de la batterie peut entraîner d'énormes dégâts et, dans le pire des cas, des dangers pour la vie et l'intégrité corporelle. C'est pourquoi les connecteurs de bornes de batterie de Phoenix Contact sont codés par couleur et mécaniquement. Le plus ne s'adapte qu'au plus et le moins qu'au moins. Par ailleurs, il est garanti que l'on ne peut pas non plus court-circuiter les deux polarités. En effet, dans ce cas de défaut, le contenu énergétique élevé d'une batterie entraînerait la fusion des conducteurs et, selon toute probabilité, l'incendie du système.
Échantillon gratuit
Livre blanc sur le stockage d'énergie dans l'intégration sectorielle
Dans le livre blanc, vous découvrirez ce qui est important pour la planification, la conception et l'exploitation fiable des systèmes de stockage d'énergie. L'accent est mis sur l'amélioration de la sécurité d'alimentation grâce aux batteries et aux technologies Power-to-X, ainsi que sur le choix de solutions de connexion adaptées.