Liste de produits : contacts roulés

Filtres

8 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Contact à sertir - CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - 1004360

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contact à sertir - CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - 1004362

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contact à sertir - CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - 1004365

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contact à sertir - CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - 1004366

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contact à sertir - CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - 1004380

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17, Ruban

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contact à sertir - CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - 1004381

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17, Ruban

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contact à sertir - CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - 1004382

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14, Ruban

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contact à sertir - CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - 1004383

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14, Ruban

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
8 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11