Homologation
Type de signal
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Blindage
Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble.
Catégorie
Vitesse de transmission
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 15 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 15 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,3 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,6 m
"$pageName" sur