PT 2,5-TWIN-MT-MRD - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3210174

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec couteau de sectionnement rouge et poussoirs d'actionnement rouges, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe sans outil
Insertion facile grâce à des forces d'insertion réduites
Résistances élevées à la traction du conducteur grâce à la conception du ressort
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Coupure conviviale des circuits électriques via sectionnement par couteau intégré
Optimisé pour le câblage manuel et automatisé