UK 6-TK-P - Bloc de jonction de sectionnement
3072804

Bloc de jonction de sectionnement, avec vis moletée, pour l'actionnement manuel du couteau, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles