PW 4-POT-SL/S - Bloc de jonction en traversée de paroi
3059744

section 4 mm2
type de raccordement Raccordement à ressort Push-in
type de conditionnement emballé dans un carton

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 32 A, section: 0,2 mm2 - 4 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 45 °, largeur: 8,1 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Etanchéité fiable même en cas de substances de coulage de faible viscosité