SC 2,5-NS/ 1-L - Couplage COMBI
3042340

Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des dispositifs antitraction standard peuvent être utilisés.
Testé pour applications ferroviaires
Ce prolongateur avec raccordement à ressort est la solution optimale pour les applications avec montage sur profilé et faible hauteur disponible.