STTB 2,5-R10K/O-U BU
-
Composant du bloc de jonction
3035454
Composant du bloc de jonction, avec résistance de 10 kOhm pour la surveillance de la rupture de fil, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction pour composants |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 2 |
Potentiels | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension d'isolement assignée | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 2,5 mm² |
1er et 2e étage | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Gabarit | A3 |
B2 | |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 28 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 28 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
Section nominale | 2,5 mm² |
Type de composant | Résistance TK 50 M |
Valeur de résistance | 10 kΩ |
Tolérance | 1 % |
Rigidité diélectrique | 500 V |
Puissance dissipée maximale | 0,4 W |
Largeur | 5,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 67,5 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 55 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3035454 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BE2173 |
Product key | BE2173 |
GTIN | 4046356308588 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 14,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 10-5 - Pont enfichable 3030213
-
FBS 5-5 - Pont enfichable 3030190
-
FBS 4-5 - Pont enfichable 3030187
-
FBS 3-5 - Pont enfichable 3030174
-
FBS 2-5 - Pont enfichable 3030161
-
FBS 50-5 - Pont enfichable 3038930
-
FBSR 2-5 - Pont enfichable 3033702
-
FBSR 3-5 - Pont enfichable 3001591
-
FBSR 4-5 - Pont enfichable 3001592
-
FBSR 5-5 - Pont enfichable 3001593
-
FBSR 10-5 - Pont enfichable 3033710
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Pont enfichable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Pont enfichable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Pont enfichable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Pont enfichable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Pont enfichable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Pont enfichable 3032114
-
D-STTB 2,5 - Flasque d'extrémité 3030459
-
ATP-STTB 4 - Séparateur 3030747
-
STP 5-2 - Porte-repère 0800967
-
CEC 2,5 - Bouchon 3062757
-
WST 2,5 - Capot de protection 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Manchon isolant 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Manchon isolant 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Manchon isolant 3002869
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
Avantages
Autres variantes et variantes à souder de composants, voir phoenixcontact.com/products
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem