ST 2,5-TWIN BU - Blocs de jonction simple
3031254

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage simple de très petits conducteurs souples
Permet le câblage d'une seule main
Aucune réduction de section des conducteurs avec embout
Résistance éprouvée aux vibrations grâce aux éléments de contact à ressort
Câblage compact de trois conducteurs dans un seul bloc de jonction
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete