URTKD/SP
-
Blocs de jonction simple
0311142
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
Gamme de produits | URK |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longueur à dénuder | 11 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 41 A |
Courant de charge maximal | 50 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 6 mm² |
Largeur | 8,2 mm |
Hauteur | 99,5 mm |
Profondeur sur NS 32 | 64 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 59 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 66,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 6 mm² | 0,72 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,5 mm2/0,3 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Référence | 0311142 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE1233 |
Product key | BE1233 |
GTIN | 4017918001339 |
Poids par pièce (emballage compris) | 36,84 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 36,84 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 07b00b88-6a5c-4a3a-bee0-23d0ce61306d |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
ISSBI 10- 8 - Pont 0301534
-
FBI 2- 8 - Pont de jonction 0200020
-
FBI 4- 8 - Pont de jonction 0200046
-
FB 10- URTK/SP - Pont de jonction 0311663
-
FBI 10- 8 - Pont de jonction 0203263
-
FBI 3- 8 - Pont de jonction 0200059
-
EB 2- 8 - Pont d'insertion 0202154
-
EB 3- 8 - Pont d'insertion 0202141
-
EB 10- 8 - Pont d'insertion 0202138
-
SB 4-URTK/SP - Barre de pontage 0360025
-
SB 2-URTK/SP - Barre de pontage 0360012
-
EB 4- 8 - Pont d'insertion 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - Pont d'insertion 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Pont d'insertion 3072341
-
SCPI 2-8 - Fiches de court-circuitage 3070423
-
STS-URK-ND - Séparateur isolant 0701118
-
ATP-URTK/SP - Séparateur 0311139
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007235
-
AP-ME METER - Profilé de recouvrement 3034361
-
APH-ME - Support de capot de protection 3034374
-
APT-ME - Support de capot de protection 3034358
-
AH-ME - Capot de protection 3240265
-
SCPI 4-8 - Fiches de court-circuitage 3070424
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis 1205066
-
TS-UT 6-T/SP - Séparateur 3072821
Avantages
Des points tests de 4 mm de Ø protégées contre tout contact accidentel sont déjà intégrés.
Les bloc de jonction peuvent être pourvus des deux côtés de pontages fixes ou amovibles.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem