The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Boîtes d'épissures fibre optique compactes pour rails DIN

Transmettre des données à haut débit et à l'épreuve du temps : les boîtes d'épissures de Phoenix Contact sont synonymes de transmission des données en temps réel durable et sûre. De conception compacte et homogène, les boîtes d'épissures offrent un espace interne spacieux, pour une connexion sécurisée des fibres optiques.
Boîtes d'épissures fibre optique compactes pour rails DIN

Avantages

  • Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
  • Jusqu'à douze raccordements duplex en façade et des dimensions compactes pour plus d'espace dans l'armoire électrique
  • Plateau pour cordon avec extrémité libre, parfaitement dimensionné et breveté pour une épissure simple et des rayons de courbure compacts
  • Temps de montage réduit grâce au pré-équipement prêt pour l'épissure
  • Utilisation intuitive du panneau avant et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Tablette avec livre blanc au sujet de la fibre optique

Livre blanc sur la technologie de la fibre optique

Transmission sûre et fiable de données à haut débit par fibre optique : cette technologie permet de transmettre des données sur de longues distances sous forme de lumière. Découvrez les avantages qui en découlent dans notre livre blanc. Informez-vous sur les différents types de câbles et de fibres ainsi que sur les applications pour lesquelles la technologie est adaptée.

 Boîtiers d'épissures compacts de la série FDX 20

Boîtiers d'épissures compacts de la série FDX 20

Grâce à un maximum de 12 raccordements Duplex en façade, vous disposez de possibilités optimales pour la transmission de données sécurisée sur le long terme.

 Connecteurs de données fibre optique

Connecteurs de données fibre optique

Optez pour des débits de données élevés, des technologies de raccordement flexibles et des solutions de protection fiables.

Boîtiers d'épissures fibre optique compacts pour rails DIN

Vidéo : boîtiers d'épissures fibre optique compacts pour rails DIN
Boîtiers d'épissures fibre optique compacts pour rails DIN YouTube