Trois switchs manageables PoE

Switchs manageables PoE

Les switchs manageables PoE de la série 4000 permettent de connecter jusqu'à 16 équipements réseau. Il est donc possible d'alimenter jusqu'à huit terminaux en données et énergie via le câble Ethernet. Les nombreuses options de configuration et les fonctions PoE spéciales font des switchs une solution réseau particulièrement performante et flexible.

Caméra de surveillance

Les switchs PoE 4000 sont adaptés pour utiliser des appareils PoE haute puissance tels que des caméras PoE++

Jusqu'à 60 W de puissance par port

Les switchs manageables PoE de la série 4000 alimentent les terminaux avec jusqu'à 60 W par port. Ils conviennent également aux terminaux respectant la norme IEEE 802.3bt (PoE++), p. ex. les caméras haute puissance.

Les ports Uplink SFP Gigabit avec fonction de trame Jumbo garantissent en outre l'intégrité des données. Cela assure la transmission des données dans toutes les applications.

Personne configurant les fonctions PoE sur un ordinateur portable devant une armoire électrique

Vous pouvez configurer différentes fonctions PoE pour les switchs PoE 4000

Options de configuration PoE

Les switchs PoE manageables de la gamme 4000 permettent d'effectuer des réglages PoE personnalisés. Il est p. ex. possible d'activer et de désactiver la fonction PoE pour chaque port. En outre, vous pouvez définir une hiérarchisation PoE et paramétrer des budgets de puissance maximum. En cas de problème éventuel au niveau de l'alimentation du switch, vos appareils stratégiques restent alimentés via la technologie PoE.

Fonction Watchdog PoE

Grâce à la fonction Watchdog PoE, vous pouvez contrôler le bon fonctionnement de vos terminaux PoE. Pour ce faire, le switch envoie régulièrement un ping au Powered Device (PD). Un redémarrage est effectué si aucune réponse n'est reçue après un nombre défini de pings. Le Powered Device est redémarré. Les terminaux n'étant plus fonctionnels suite à un dysfonctionnement sont ainsi remis en état de marche, et ce sans l'intervention d'un technicien. Le switch PoE peut également désactiver complètement le Powered Device.

Fonction de planificateur PoE

Le planificateur PoE vous permet de choisir le jour et l'heure pour que le switch alimentent vos terminaux en Power-over-Ethernet. Cela est utile si les terminaux ne doivent être activés qu'à des moments précis de la journée. Cela vous permet de réduire votre consommation en électricité et la charge de données dans votre réseau.

Présentation des switchs manageables PoE 4000

FL SWITCH 4000 POE
FL SWITCH 4000 POE

Vitesse de transmission 10/100/1 000 Mbit/s
Contact d'alarme oui
Plage de température -40 °C ... +75 °C
Indice de protection IP30
Tension d'alimentation 52 V DC … 55 V DC, redondant
Power over Ethernet IEEE 802.3at/af/bt, 60 W par port, 180 W/240 W par switch
Fonctions de filtres Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping
Redondance RSTP, redondance en anneau étendue 15 ms
Fonctions de management Configuration des ports
Fonctions de diagnostic Port Statistics and Utilization, LLDP
Protocoles d'automatisation PROFINET, classe de conformité A
Homologations CE, UL
Vers la liste des produits

Vue d'ensemble des autres caractéristiques

FL SWITCH 4000 POE

Fonctions de gestion
Port Configuration, Statistics and Utilization oui
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oui
Address Conflict Detection (ACD) non
Serveur DHCP non
Command Line Interface (CLI) non
Protocoles d'automatisation
PROFINET Conformance Class A
PROFINET Device non
EtherNet/IP™, filtrage Extend Multicast non
Homologations CE, UL
Vers la liste des produits