>>! Article de rechange (bloc électronique) pour départ moteur : 28 36 939 IBS IP 400 VFD 1-3A DI 4/4 sans embase
27 32 871 IBS IP 400 MBH – voir accessoires pour départ moteur) !<<
Les départs moteurs, conçus pour commander des moteurs triphasés normalisés via INTERBUS, peuvent être fournis avec deux versions de boîtier.
Le boîtier IP54 standard est prévu surtout pour une utilisation directement sur les machines et dans les installations de convoyage, tandis que la version IP67 en inox est destinée à l'industrie agro-alimentaire.
Les départs moteurs INTERBUS existent en plusieurs versions pour répondre aux exigences des principales applications.
Les départs moteurs à 1 ou 2 canaux permettent de commander des moteurs à démarrage direct, mais il existe aussi des départs moteurs avec inversion de sens.
Si des vitesses différentes sont requises, les variateurs de vitesse offrent la commande adéquate qui est mise en œuvre de façon sûre à l'aide d'un cordon d'alimentation moteur pouvant atteindre 5 m.
Autres caractéristiques :
- simplicité du montage et connectique enfichable ;
- bloc électronique interchangeable ;
- distribution de l'alimentation en réseau :
départ moteur 400 V AC / 20 A
variateur de vitesse 500 V AC / 20 A
- larges voyants d'état et de diagnostic sur le module ;
- possibilité de mise en service en mode manuel en l'absence du bus (également par RS-232 pour la variante VFD) ;
- entrées du détecteur de proximité pour raccorder les capteurs ;
- boîtier en inox caractérisé par une forte résistance aux détergents ;
- boîtier industriel en tôle d'acier avec traversées enfichables pour utiliser des câbles préconfectionnés.
IBS IP 400 ME-VFD 1-3A DI4
-
Variateur de vitesse
2836939
Variateur de vitesse, 4 entrées tout-ou-rien, indice de protection IP54, pour le raccordement d'un moteur asynchrone, sans socle
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires