RC-12S1N12C356
-
Traversée face arrière
1598782
M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint torique radial, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, codage: N