PACT MCR-V2- 6040- 96
-
Transformateur de courant
2277349
Transformateur de courant enfichable, courant primaire réglable de 200 à 2000 A AC ; courant secondaire réglable sur 1 A AC ou 5 A AC ; classe de précision réglable sur 0,5 ou 1 ; puissance assignée réglable
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Courant primaire assigné Ipn : 0...(200...2000) A
Dimensions de la barre : 60x40 mm; 50x50 mm