MCR-4CLP-I-I-00 - Séparateur passif
2814045

Module séparateur MCR passif pour la isolation galvanique de signaux courant, sans alimentation extérieure, 4 voies, signal d'entrée : 0(4)...20 mA, signal de sortie : 0(4)...20 mA

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Variante à 1, 2 ou 4 canaux au choix
Isolation galvanique sans alimentation extérieure supplémentaire
Signaux de courant 0/4 ... 20 mA