ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN 61-70
-
Ruban de repérage ZB
0805807:0061
Repérage ZB, 10 éléments, impression verticale avec numérotation continue : 61 ... 70, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, type de montage: encliqueter
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repère pour borne imprimé |
Pas | 4,2 mm |
Repérage | |
Repérage | 61 ... 70 |
Type de montage | encliqueter |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Matériau | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Stockage à température | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Test Bb |
Durée | 96 h |
Température de contrôle | 120 °C |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Méthode B |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 2 ans |
Largeur | 4,15 mm |
Hauteur | 10,5 mm |
Profondeur | 4,20 mm |
Pas | 4,2 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 4,20 mm |
Hauteur du champ de texte | 10,50 mm |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Référence | 0805807:0061 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Product key | BG2122 |
GTIN | 4017918567217 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1,059 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,859 g |
Numéro du tarif douanier | 49119900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg