Repérage de l'installation

Repérage de l'installation

Une identification claire des installations vous aide à éviter les erreurs de manipulation et vous permet de vous orienter : elle est un élément central de la sécurité au travail. Les panneaux de consigne et de sécurité vous fournissent des informations importantes concernant l'exploitation, la maintenance, le service et l'entretien des installations. Les matériaux de repérage de Phoenix Contact répondent aux exigences légales en matière d'identification d'installation selon les règles de l'art.

Go to Product Detail Page for item 1014306
PMM (EX25)R - Étiquette magnétique
PMM (EX25)R - Étiquette magnétique
1014306

Étiquette magnétique, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 15 m, hauteur du champ de texte: 25 mm, largeur du champ de texte: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 1014226
PML-P100 (D100)R - Étiquette d'interdiction
PML-P100 (D100)R - Étiquette d'interdiction
1014226

Étiquette d'interdiction, Rouleau, rouge (RAL 3001), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Barre diagonale, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 250, hauteur du champ de texte: 100 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 1014309
PMM (EX30)R - Étiquette magnétique
PMM (EX30)R - Étiquette magnétique
1014309

Étiquette magnétique, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 15 m, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 15000 mm

Avantages

  • Solutions variables : une variété de matériaux pour des utilisations différentes
  • Étiquettes prêtes à l'emploi et matériels imprimables
  • Excellente résistance aux influences de l'environnement et, par conséquent, marquage sûr et durable des installations
Étiquette d'avertissement « Danger électrique »

Étiquette d'avertissement

Étiquettes d'avertissement

Les étiquettes d'avertissement servent au marquage des zones à risques sur les installations et dans les entreprises. Les étiquettes PVC souples et ultra-souples sont disponibles en version prête à l'emploi ou vierge.

Étiquette d'interdiction « Ne pas toucher »

Étiquette d'interdiction

Étiquettes d'interdiction

Les étiquettes d'interdiction interdisent les manipulations pouvant présenter des dangers. Trois versions différentes sont disponibles. Des versions imprimées et vierges répondent à tous les cas d'application et offrent une flexibilité maximale.

Étiquette d'obligation « Protection auditive obligatoire »

Étiquette d'obligation

Étiquettes d'obligation

Les étiquettes d'obligation imposent un certain comportement et sont utilisées pour la prévention des accidents sur le lieu de travail. Elles sont disponibles en version pré-imprimée ou vierge pour le traitement personnalisé.

Étiquette substances dangereuses

Étiquette substances dangereuses

Étiquettes substance dangereuse

Les étiquettes de substances dangereuses servent au marquage supplémentaire des repères pour canalisations si des substances dangereuses conformes à la réglementation allemande sur les matières dangereuses (Gefahrstoffverordnung ou GefStoffV) sont transportées dans ces canalisations. Elles sont disponibles en version pré-imprimée et vierge.

Repère pour canalisation

Repère pour canalisation

Repère pour canalisation

Les repères pour canalisations servent à l'identification des fluides ou des gaz. Les repères pour canalisations pré-imprimés en couleur permettent le marquage personnalisé des conduites selon DIN 2403.

Collage d'étiquettes de mise en garde pour installations de détection incendie

Collage d'étiquettes de mise en garde pour installations de détection incendie

Étiquettes de mise en garde pour installations de détection incendie

Les étiquettes autocollantes destinées au marquage des installations de détection incendie servent à identifier le détecteur d'incendie correspondant. Les étiquettes PVC ultra-souples sont disponibles en version non imprimée ou vierge.

Repérage pour bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Repérage pour bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Repérage pour bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Le marquage clairement visible des boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence est obligatoire conformément à la directive relative aux machines. Des étiquettes imprimées et vierges sont disponibles en format carte.

Étiquette magnétique « Niveau 1 »

Étiquette magnétique

Étiquettes magnétiques

Les étiquettes magnétiques représentent une solution flexible, lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir un marquage permanent. Elles peuvent être appliquées rapidement sur toutes surfaces métalliques et retirées tout aussi rapidement. Les étiquettes magnétiques PMM sont disponibles dans trois coloris.