IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
Remarque relative à l'application
Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ».
Type de produit
Boîtier répartiteur
Nombre de pôles
4
Référence
1424871
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Product key
AF3BCD
GTIN
4055626383415
Poids par pièce (emballage compris)
1 648,2 g
Poids par pièce (hors emballage)
1 648,2 g
Numéro du tarif douanier
85444290
Pays d'origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440111
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251501
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)