ELR W3/ 9-500 MM - Relais à inversion
2963543

Relais électronique de puissance à inversion de phases, avec gestion des paramètres moteurs, pour commander directement des appareils triphasés, sortie : 110-550 V AC/3 x 8 A

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Liaison optionnelle à la passerelle ELR-PB-GATEWAY
Surveillance d'état en continu
Appareils spéciaux ELR-MM EX pour utilisation dans les domaines chimique et pétrochimique. Un certificat d'essai de type Ex correspondant est disponible.
Signalisation de la consommation énergétique réelle toutes les 6,6 ms
Seuils de signalisation et de commutation librement paramétrables pour détection de charge insuffisante ou de surcharge
Affichage de la puissance apparente, utile et réactive, des courants et tensions, de l'angle de phase ainsi que du compteur interne de cycles et d'heures de service
Commande de servomoteurs et de variateurs de vitesse, de pompes et d'outils, et surveillance du fonctionnement, de l'encrassement ou de l'usure